Technische Daten
Allgemeine Daten
Messdistanz Sd
  • 200 … 1000 mm
Strahldurchmesser
  • 2 mm
Einstellung
  • Nein
Betriebsanzeige
  • LED grün
Anzeige Alarm- / Verschmutzung
  • LED rot
Auflösung
  • 600 … 2500 µm
Linearitätsabweichung
  • ± 2,4 … 10 mm
Strahlform
  • Punkt
Temperaturdrift
  • < 0,06 % Sde/K
Lichtquelle
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge
  • 650 nm
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 10 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 28 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 100 mA
Ausgangsschaltung
  • Analog
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA
Lastwiderstand (analog I)
  • < (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Alarmausgang
  • PNP
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja, Vs zu GND
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 20,6 mm
Höhe / Länge
  • 65 mm
Tiefe
  • 50 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Zink-Druckguss
Frontscheibe
  • Glas
Anschlussart
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
Umgebungsbedingungen
Schutzart
  • IP 67
Arbeitstemperatur
  • 0 … +50 °C

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
3D CAD / CAE

Diagramme
Auflösung

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Laserwarnung

Zubehör
Montagezubehör
11010227
Befestigungswinkel OxDM 20

Artikelnr.: 11010227

  • Material: Stahl
Linsen und Komponenten
10156878
Schutzscheibe OxDM 20

Artikelnr.: 10156878

  • Material: PMMA
  • Selbstklebend

Nach oben