Technische Daten
Allgemeine Daten
Messdistanz Sd
  • 200 … 1000 mm
Strahldurchmesser
  • 2 mm
Einstellung
  • Teach-in: Taste / Extern
Abstand Teach-In-Grenzen
  • > 10 mm
Betriebsanzeige
  • LED grün
Anzeige Alarm- / Verschmutzung
  • LED rot
Auflösung
  • 20 … 400 µm
Linearitätsabweichung
  • ± 0,11 … 1,65 mm
Strahlform
  • Punkt
Temperaturdrift
  • < 0,02 % Sde/K
Lichtquelle
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge
  • 650 nm
Laserklasse
  • 2
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 4 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 28 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 100 mA
Ausgangsschaltung
  • Analog
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lastwiderstand (analog I)
  • < (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Lastwiderstand (analog U)
  • > 100 kOhm
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
Alarmausgang
  • PNP
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja, Vs zu GND
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 20,4 mm
Höhe / Länge
  • 135 mm
Tiefe
  • 45 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Aluminium
Frontscheibe
  • Glas
Anschlussart
  • Stecker M12 8-Pol, schwenkbar
Umgebungsbedingungen
Fremdlichtsicherheit
  • < 10 kLux
Schutzart
  • IP 67
Arbeitstemperatur
  • 0 … +50 °C

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
3D CAD / CAE

Diagramme
Auflösung

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Laserwarnung

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Kabeldosen und -stecker
ESG 34FH0200G
Kabeldose M12, 8-pol., gerade, 2 m, geschirmt

Artikelnr.: 10127844

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 34FH0500G
Kabeldose M12, 8-pol., gerade, 5 m, geschirmt

Artikelnr.: 10129332

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 34FH1000G
Kabeldose M12, 8-pol., gerade, 10 m, geschirmt

Artikelnr.: 10129333

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich


Nach oben