Produktportfolio
Sensoren für die Fabrikautomation

Sensoren für die Fabrikautomation

OADM 20

  • Messdistanzen bis 1000 mm
  • Auflösung bis 5 μm
  • Linearitätsabweichungen bis zu +/- 0,20 %
  • IP 67
  • Laser-point und laser-line
Im Produktselektor öffnen
Sensoren für anspruchsvolle Umgebungen

Sensoren für anspruchsvolle Umgebungen

OADM 20 / OADR 20

  • Messdistanz bis 1000 mmm
  • Virbrationsfeste Sensoren, Edelstahlsensoren
  • Auflösung bis 5 μm
  • Linearitätsabweichungen bis zu +/- 0,20 %
  • Schutzklasse IP67 / IP 69K & proTect+
  • Point oder Line Strahlform
Im Produktselektor öffnen
Performance Sensoren mit sehr hoher Auflösung

Performance Sensoren mit sehr hoher Auflösung

OADM 21

  • Messdistanzen bis 1000 mm
  • Metallgehäuse 20,4 × 135 × 45 mm
  • Sehr hohe Auflösung bis 10 µm
  • Hohe Linearität für anspruchsvolle Messungen
  • Laser-point und laser-line
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen
  • Höchste Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit
    • Reproduzierbare Messungen dank präzise ausgerichtetem, feinem Laserstrahl
    • Laser-line für Messungen auf raue Oberflächen
    • Alarmausgang und Sync-Eingang für anspruchsvolle Anwendungen
    • Sehr hohe Fremdlichtsicherheit
    • Sehr vibrationsresistent
  • Geringer Aufwand für Einbau und Betrieb in jeder Umgebung
    • Ecoloab-geprüfte Washdown-Sensoren mit PMMA Frontscheibe
    • Die Sensoren arbeiten berührungslos und verschleissfrei
    • Einfache Integration der Sensoren dank Standardschnittstellen und einfachem Bedienkonzept

Anwendungen
  • Dickenmessung von Metall, Keramik, Holzplatten oder Gummibändern
  • Hochpräsize Distanzmessungen z. B. in der Qualitätsinspektion
  • Positionsmessung in der Industrieautomatisierung
  • Füllstandsüberwachung z. B. in der Verpackungsindustrie

Downloads


Nach oben