• Bild
  • Produktname
  • Messdistanz Sd
  • Strahlform
  • Linearitätsabweichung
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Messdistanz Sd

Strahlform

Ausgangssignal

Schnittstelle

Bild Produktname Messdistanz Sd Strahlform Linearitätsabweichung Features Verfügbarkeit
OM30-L0100.HV.TXN

Artikelnr.: 11235103

Messdistanz Sd
  • 50 … 100 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,08 % Mr
Features
  • RS485
  • Modbus RTU
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-L0100.HV.YIN

Artikelnr.: 11232058

Messdistanz Sd
  • 50 … 100 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,08 % Mr
Features
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-L0100.HV.YUN

Artikelnr.: 11233990

Messdistanz Sd
  • 50 … 100 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,08 % Mr
Features
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-L0350.HV.TXN

Artikelnr.: 11235105

Messdistanz Sd
  • 50 … 350 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,1 % Mr , 50 ... 200 mm
  • ± 0,15 % Mr , 50 ... 350 mm
Features
  • RS485
  • Modbus RTU
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-L0350.HV.YIN

Artikelnr.: 11231079

Messdistanz Sd
  • 50 … 350 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,1 % Mr , 50 ... 200 mm
  • ± 0,15 % Mr , 50 ... 350 mm
Features
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-L0350.HV.YUN

Artikelnr.: 11232075

Messdistanz Sd
  • 50 … 350 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,1 % Mr , 50 ... 200 mm
  • ± 0,15 % Mr , 50 ... 350 mm
Features
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM30-L0550.HV.TXN

Artikelnr.: 11235107

Messdistanz Sd
  • 50 … 550 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,23 % Mr
Features
  • RS485
  • Modbus RTU
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM30-L0550.HV.YIN

Artikelnr.: 11231343

Messdistanz Sd
  • 50 … 550 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,23 % Mr
Features
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-L0550.HV.YUN

Artikelnr.: 11232078

Messdistanz Sd
  • 50 … 550 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,23 % Mr
Features
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-P0100.HV.TXN

Artikelnr.: 11235102

Messdistanz Sd
  • 50 … 100 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,08 % Mr
Features
  • RS485
  • Modbus RTU
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-P0100.HV.YIN

Artikelnr.: 11233966

Messdistanz Sd
  • 50 … 100 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,08 % Mr
Features
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-P0100.HV.YUN

Artikelnr.: 11233967

Messdistanz Sd
  • 50 … 100 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,08 % Mr
Features
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-P0350.HV.TXN

Artikelnr.: 11235104

Messdistanz Sd
  • 50 … 350 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,1 % Mr , 50 ... 200 mm
  • ± 0,15 % Mr , 50 ... 350 mm
Features
  • RS485
  • Modbus RTU
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-P0350.HV.YIN

Artikelnr.: 11232071

Messdistanz Sd
  • 50 … 350 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,1 % Mr , 50 ... 200 mm
  • ± 0,15 % Mr , 50 ... 350 mm
Features
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM30-P0350.HV.YUN

Artikelnr.: 11232072

Messdistanz Sd
  • 50 … 350 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,1 % Mr , 50 ... 200 mm
  • ± 0,15 % Mr , 50 ... 350 mm
Features
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-P0550.HV.TXN

Artikelnr.: 11235106

Messdistanz Sd
  • 50 … 550 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,23 % Mr
Features
  • RS485
  • Modbus RTU
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-P0550.HV.YIN

Artikelnr.: 11231082

Messdistanz Sd
  • 50 … 550 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,23 % Mr
Features
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-P0550.HV.YUN

Artikelnr.: 11231083

Messdistanz Sd
  • 50 … 550 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,23 % Mr
Features
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben