• Bild
  • Produktname
  • Messdistanz Sd
  • Sweet spot
  • Strahlform
  • Linearitätsabweichung
  • Laserklasse
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Messdistanz Sd

Sweet spot

Strahlform

Linearitätsabweichung

Laserklasse

Schnittstelle

Bild Produktname Messdistanz Sd Sweet spot Strahlform Linearitätsabweichung Laserklasse Features Verfügbarkeit
OM70T-L0070.HH0065.VI

Artikelnr.: 11175113

Messdistanz Sd
  • 30 … 70 mm
Sweet spot
  • 65 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,06 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70T-L0140.HH0130.VI

Artikelnr.: 11175110

Messdistanz Sd
  • 40 … 140 mm
Sweet spot
  • 130 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,07 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70T-L0250.HH0240.VI

Artikelnr.: 11175097

Messdistanz Sd
  • 50 … 250 mm
Sweet spot
  • 240 mm
Strahlform
  • Linie
Linearitätsabweichung
  • ± 0,09 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70T-P0070.HH0065.VI

Artikelnr.: 11195786

Messdistanz Sd
  • 30 … 70 mm
Sweet spot
  • 65 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,06 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM70T-P0140.HH0130.VI

Artikelnr.: 11175099

Messdistanz Sd
  • 40 … 140 mm
Sweet spot
  • 130 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,07 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM70T-P0250.HH0240.VI

Artikelnr.: 11175094

Messdistanz Sd
  • 50 … 250 mm
Sweet spot
  • 240 mm
Strahlform
  • Punkt
Linearitätsabweichung
  • ± 0,09 % Mr
Laserklasse
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben