• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
Nach Eigenschaften filtern

Klasse

Erfassungsbereich

Auflösung

Strahlform

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung/Interface

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features
OADM 250I1101/S14C

Artikelnr.: 11007211

  • Distanz-Sensoren
  • large sensing distance
  • 25,4 mm x 66 mm
  • Metall
  • 200 … 4000 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
OADM 250U1101/S14C

Artikelnr.: 11007212

  • Distanz-Sensoren
  • large sensing distance
  • 25,4 mm x 66 mm
  • Metall
  • 200 … 4000 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
OADM 260I1101/S14C

Artikelnr.: 11044710

  • Distanz-Sensoren
  • large sensing distance
  • 25,4 mm x 66 mm
  • Metall
  • 200 … 13000 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -25 … 50 °C
  • IP 67

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben