• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
Nach Eigenschaften filtern

Klasse

Erfassungsbereich

Auflösung

Strahlform

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung/Interface

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features
OADM 20I2441/S14C

Artikelnr.: 11077730

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 30 … 70 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I2460/S14C

Artikelnr.: 11077731

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 30 … 130 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I2472/S14C

Artikelnr.: 11077732

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 50 … 300 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I2480/S14C

Artikelnr.: 11077733

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 100 … 600 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I5440/S14C

Artikelnr.: 11164019

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 30 … 50 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • nein
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I5460/S14C

Artikelnr.: 11164050

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 30 … 130 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • nein
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I5470/S14C

Artikelnr.: 11164052

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 50 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • nein
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I5471/S14C

Artikelnr.: 11164054

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 100 … 500 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • nein
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I5480/S14C

Artikelnr.: 11164056

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 100 … 600 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • nein
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I5481/S14C

Artikelnr.: 11164057

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 200 … 1000 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • nein
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I5540/S14C

Artikelnr.: 11164058

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 30 … 50 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • nein
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I5560/S14C

Artikelnr.: 11164059

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 30 … 130 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • nein
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I5570/S14C

Artikelnr.: 11164060

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 50 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • nein
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I5571/S14C

Artikelnr.: 11164061

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 100 … 500 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • nein
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I5581/S14C

Artikelnr.: 11164062

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 200 … 1000 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • nein
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I6441/S14F

Artikelnr.: 10144598

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 30 … 70 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M12 8-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I6460/S14F

Artikelnr.: 10144599

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 30 … 130 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M12 8-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I6472/S14F

Artikelnr.: 10144600

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 50 … 300 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M12 8-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I6480/S14F

Artikelnr.: 10144601

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 100 … 600 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M12 8-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I6481/S14F

Artikelnr.: 10144602

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 200 … 1000 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M12 8-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I6541/S14F

Artikelnr.: 10144603

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 30 … 70 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M12 8-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I6560/S14F

Artikelnr.: 10144604

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 30 … 130 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M12 8-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I6572/S14F

Artikelnr.: 10144605

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 50 … 300 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M12 8-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I6580/S14F

Artikelnr.: 10144077

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 100 … 600 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M12 8-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I6581/S14F

Artikelnr.: 10144606

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 200 … 1000 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M12 8-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20I6591

Artikelnr.: 10165976

  • Distanz-Sensoren
  • high vibration resistance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 50 … 300 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Kabel 8-Pol, 2 m
  • -20 … 60 °C
  • IP 67
OADM 20I6592

Artikelnr.: 10165977

  • Distanz-Sensoren
  • high vibration resistance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 100 … 600 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Kabel 8-Pol, 2 m
  • -20 … 60 °C
  • IP 67
OADM 20I6593

Artikelnr.: 11012177

  • Distanz-Sensoren
  • high vibration resistance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 200 … 1000 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Kabel 8-Pol, 2 m
  • -20 … 60 °C
  • IP 67
OADM 20U2441/S14C

Artikelnr.: 11077734

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 30 … 70 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 20U2460/S14C

Artikelnr.: 11077735

  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • 20,6 mm x 65 mm
  • Metall
  • 30 … 130 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • 50 °C
  • IP 67

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben