Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Distanzmessung
Ausführung
  • IO-Link messend
Messdistanz Sd
  • 30 … 300 mm
Einstellung
  • Teach-in und IO-Link
Betriebsanzeige
  • LED grün
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Auflösung
  • 500 … 5000 µm
Linearitätsabweichung
  • ± 1,5 … 15 mm
Strahlform
  • Punkt
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • Ja
Ausrichtung optische Achse
  • < 2°
Temperaturdrift
  • < 0,2 % Sde/K
Lichtquelle
Lichtquelle
  • IR-Diode gepulst
Wellenlänge
  • 860 nm
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,49 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 45 mA
Spannungsabfall Vd
  • <3 VDC
Ausgangsschaltung
  • Gegentakt
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Kommunikationsschnittstelle
Schnittstelle
  • IO-Link V1.1
Baudrate
  • 38,4 kBaud (COM 2)
Zykluszeit
  • ≥ 2,7 ms
Prozessdatenlänge
  • 3 Byte
Prozessdatenstruktur
  • Bit 0 = BDC1
  • Bit 2 = Qualität
  • Bit 3 = Alarm
  • Bit 8-23 = 16 Bit Messwert
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 12,9 mm
Höhe / Länge
  • 32,3 mm
Tiefe
  • 23 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA, PMMA)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Stecker M8 4-Pol
Umgebungsbedingungen
Schutzart
  • IP 67
Arbeitstemperatur
  • -25 … +60 °C
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
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Artikelnr.: 11215447

  • IP67 Feldgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 PROFINET Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Artikelnr.: 11215460

  • IP67 Feldgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 EtherNet/IP Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215445

  • IP20 Schaltschrankgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 PROFINET Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215448

  • IP20 Schaltschrankgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 EtherNet/IP Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
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
The selected altAttribute does not exist! USB IO-Link Master
USB IO-Link Master

Artikelnr.: 11048016

  • Einbindung von IO-Link Sensoren via USB
  • Inklusive Netzgerät (EU, KOR, USA, AUS, UK) und USB Kabel
Peripherie – SensControl  – Wireless IO-Link Master und App – Wireless IO-Link Master SensControl
Wireless IO-Link Master

Artikelnr.: 11214576

  • Vor-Ort-Parametrierung und Monitoring von IO-Link Geräten (Sensoren/Aktoren)
  • Kommunikation über WLAN, Bluetooth LE und IO-Link
  • Energieversorgung über integrierten Akku
  • Erweiterte Mobilität und einfache Bedienung per SensControl App
Montagezubehör
11104963
Sensofix O300/U300

Artikelnr.: 11104963

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
11102423
Befestigungswinkel O300/U300 (L-Form)

Artikelnr.: 11102423

  • Material: Stahl
11124807
Befestigungswinkel O300/U300 - Retrofit für Sensoren Serie 20

Artikelnr.: 11124807

  • Material: Stahl
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 200 mm

Artikelnr.: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 300 mm

Artikelnr.: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 200 mm

Artikelnr.: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 250 mm

Artikelnr.: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 250 mm

Artikelnr.: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 300 mm

Artikelnr.: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montageplatte Serie 300 und ø12 mm

Artikelnr.: 11707701

  • Material: Stahl
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Montagesockel

Artikelnr.: 11707702

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Zwei-Wege-Verbinder

Artikelnr.: 11707703

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe
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
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232544

Artikelnr.: 11232544

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11234992

Artikelnr.: 11234992

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 3000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232545 – CAM8.A4-11232546 – CAM8.A4-11232548 – CAM8.A4-11232549 – CAM8.A4-11232550 – CAM8.A4-11232551 – CAM8.A4-11232552 – CAM8.A4-11232547 CAM8.A4-11232545
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
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232545 – CAM8.A4-11232546 – CAM8.A4-11232548 – CAM8.A4-11232549 – CAM8.A4-11232550 – CAM8.A4-11232551 – CAM8.A4-11232552 – CAM8.A4-11232547 CAM8.A4-11232546
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
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232545 – CAM8.A4-11232546 – CAM8.A4-11232548 – CAM8.A4-11232549 – CAM8.A4-11232550 – CAM8.A4-11232551 – CAM8.A4-11232552 – CAM8.A4-11232547 CAM8.A4-11232548
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
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232545 – CAM8.A4-11232546 – CAM8.A4-11232548 – CAM8.A4-11232549 – CAM8.A4-11232550 – CAM8.A4-11232551 – CAM8.A4-11232552 – CAM8.A4-11232547 CAM8.A4-11232549
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
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232545 – CAM8.A4-11232546 – CAM8.A4-11232548 – CAM8.A4-11232549 – CAM8.A4-11232550 – CAM8.A4-11232551 – CAM8.A4-11232552 – CAM8.A4-11232547 CAM8.A4-11232550
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
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232545 – CAM8.A4-11232546 – CAM8.A4-11232548 – CAM8.A4-11232549 – CAM8.A4-11232550 – CAM8.A4-11232551 – CAM8.A4-11232552 – CAM8.A4-11232547 CAM8.A4-11232551
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
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232545 – CAM8.A4-11232546 – CAM8.A4-11232548 – CAM8.A4-11232549 – CAM8.A4-11232550 – CAM8.A4-11232551 – CAM8.A4-11232552 – CAM8.A4-11232547 CAM8.A4-11232552

Artikelnr.: 11232552

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232545 – CAM8.A4-11232546 – CAM8.A4-11232548 – CAM8.A4-11232549 – CAM8.A4-11232550 – CAM8.A4-11232551 – CAM8.A4-11232552 – CAM8.A4-11232547 CAM8.A4-11232547
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
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11247863

Artikelnr.: 11247863

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11247865

Artikelnr.: 11247865

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11247866

Artikelnr.: 11247866

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11247869

Artikelnr.: 11247869

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232545 – CAM8.A4-11232546 – CAM8.A4-11232548 – CAM8.A4-11232549 – CAM8.A4-11232550 – CAM8.A4-11232551 – CAM8.A4-11232552 – CAM8.A4-11232547 CAM8.A4-11247893

Artikelnr.: 11247893

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
LED-Anschlusskabel
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232557

Artikelnr.: 11232557

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232558

Artikelnr.: 11232558

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232559

Artikelnr.: 11232559

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232560

Artikelnr.: 11232560

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232553

Artikelnr.: 11232553

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232554

Artikelnr.: 11232554

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232555

Artikelnr.: 11232555

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232556

Artikelnr.: 11232556

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Verbindungskabel
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11230518

Artikelnr.: 11230518

  • M8, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 20 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11230374
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
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11230375
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
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11231071
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
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11230519
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
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11231072
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
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11231073
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
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11233221
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
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11233222

Artikelnr.: 11233222

  • M8, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230429 – CAM12.A4-11230949 – CAM12.A4-11230950 – CAM12.A4-11230430 – CAM12.A4-11230951 – CAM12.A4-11232951 – CAM12.A4-11232952 – CAM12.A4-11232953 – CAM12.A3-11230363 – CAM12.A3-11230426 – CAM12.A3-11230866 – CAM12.A3-11230427 – CAM12.A3-11230867 – CAM12.A3-11232962 – CAM12.A3-11232963 – CAM12.A3-11232964 CAM12.A4-11230429

Artikelnr.: 11230429

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230429 – CAM12.A4-11230949 – CAM12.A4-11230950 – CAM12.A4-11230430 – CAM12.A4-11230951 – CAM12.A4-11232951 – CAM12.A4-11232952 – CAM12.A4-11232953 – CAM12.A3-11230363 – CAM12.A3-11230426 – CAM12.A3-11230866 – CAM12.A3-11230427 – CAM12.A3-11230867 – CAM12.A3-11232962 – CAM12.A3-11232963 – CAM12.A3-11232964 CAM12.A4-11230949

Artikelnr.: 11230949

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230429 – CAM12.A4-11230949 – CAM12.A4-11230950 – CAM12.A4-11230430 – CAM12.A4-11230951 – CAM12.A4-11232951 – CAM12.A4-11232952 – CAM12.A4-11232953 – CAM12.A3-11230363 – CAM12.A3-11230426 – CAM12.A3-11230866 – CAM12.A3-11230427 – CAM12.A3-11230867 – CAM12.A3-11232962 – CAM12.A3-11232963 – CAM12.A3-11232964 CAM12.A4-11230950

Artikelnr.: 11230950

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230429 – CAM12.A4-11230949 – CAM12.A4-11230950 – CAM12.A4-11230430 – CAM12.A4-11230951 – CAM12.A4-11232951 – CAM12.A4-11232952 – CAM12.A4-11232953 – CAM12.A3-11230363 – CAM12.A3-11230426 – CAM12.A3-11230866 – CAM12.A3-11230427 – CAM12.A3-11230867 – CAM12.A3-11232962 – CAM12.A3-11232963 – CAM12.A3-11232964 CAM12.A4-11230430

Artikelnr.: 11230430

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230429 – CAM12.A4-11230949 – CAM12.A4-11230950 – CAM12.A4-11230430 – CAM12.A4-11230951 – CAM12.A4-11232951 – CAM12.A4-11232952 – CAM12.A4-11232953 – CAM12.A3-11230363 – CAM12.A3-11230426 – CAM12.A3-11230866 – CAM12.A3-11230427 – CAM12.A3-11230867 – CAM12.A3-11232962 – CAM12.A3-11232963 – CAM12.A3-11232964 CAM12.A4-11230951

Artikelnr.: 11230951

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230429 – CAM12.A4-11230949 – CAM12.A4-11230950 – CAM12.A4-11230430 – CAM12.A4-11230951 – CAM12.A4-11232951 – CAM12.A4-11232952 – CAM12.A4-11232953 – CAM12.A3-11230363 – CAM12.A3-11230426 – CAM12.A3-11230866 – CAM12.A3-11230427 – CAM12.A3-11230867 – CAM12.A3-11232962 – CAM12.A3-11232963 – CAM12.A3-11232964 CAM12.A4-11232951

Artikelnr.: 11232951

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230429 – CAM12.A4-11230949 – CAM12.A4-11230950 – CAM12.A4-11230430 – CAM12.A4-11230951 – CAM12.A4-11232951 – CAM12.A4-11232952 – CAM12.A4-11232953 – CAM12.A3-11230363 – CAM12.A3-11230426 – CAM12.A3-11230866 – CAM12.A3-11230427 – CAM12.A3-11230867 – CAM12.A3-11232962 – CAM12.A3-11232963 – CAM12.A3-11232964 CAM12.A4-11232952

Artikelnr.: 11232952

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230429 – CAM12.A4-11230949 – CAM12.A4-11230950 – CAM12.A4-11230430 – CAM12.A4-11230951 – CAM12.A4-11232951 – CAM12.A4-11232952 – CAM12.A4-11232953 – CAM12.A3-11230363 – CAM12.A3-11230426 – CAM12.A3-11230866 – CAM12.A3-11230427 – CAM12.A3-11230867 – CAM12.A3-11232962 – CAM12.A3-11232963 – CAM12.A3-11232964 CAM12.A4-11232953

Artikelnr.: 11232953

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A4-11230432

Artikelnr.: 11230432

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A4-11230952

Artikelnr.: 11230952

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A4-11232954

Artikelnr.: 11232954

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A4-11230433

Artikelnr.: 11230433

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A4-11230953

Artikelnr.: 11230953

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A4-11232955

Artikelnr.: 11232955

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A4-11232956

Artikelnr.: 11232956

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A4-11232957

Artikelnr.: 11232957

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230429 – CAM12.A4-11230949 – CAM12.A4-11230950 – CAM12.A4-11230430 – CAM12.A4-11230951 – CAM12.A4-11232951 – CAM12.A4-11232952 – CAM12.A4-11232953 – CAM12.A3-11230363 – CAM12.A3-11230426 – CAM12.A3-11230866 – CAM12.A3-11230427 – CAM12.A3-11230867 – CAM12.A3-11232962 – CAM12.A3-11232963 – CAM12.A3-11232964 CAM12.A4-11235044

Artikelnr.: 11235044

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 60 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 360 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A3-11230871 – CAM12.A3-11230872 – CAM12.A3-11230873 – CAM12.A3-11230431 – CAM12.A3-11230874 – CAM12.A3-11232969 – CAM12.A3-11232970 – CAM12.A3-11232971 – CAM12.A4-11230432 – CAM12.A4-11230952 – CAM12.A4-11232954 – CAM12.A4-11230433 – CAM12.A4-11230953 – CAM12.A4-11232955 – CAM12.A4-11232956 – CAM12.A4-11232957 CAM12.A4-11235048

Artikelnr.: 11235048

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 60 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 360 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
LED-Verbindungskabel
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230434 – CAM12.A4-11230954 – CAM12.A4-11232958 – CAM12.A4-11230435 – CAM12.A4-11230955 – CAM12.A4-11232959 – CAM12.A4-11232960 – CAM12.A4-11232961 – CAM12.A3-11232972 – CAM12.A3-11230875 – CAM12.A3-11230876 – CAM12.A3-11230436 – CAM12.A3-11230877 – CAM12.A3-11232973 – CAM12.A3-11232974 – CAM12.A3-11232975 CAM12.A4-11230434

Artikelnr.: 11230434

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230434 – CAM12.A4-11230954 – CAM12.A4-11232958 – CAM12.A4-11230435 – CAM12.A4-11230955 – CAM12.A4-11232959 – CAM12.A4-11232960 – CAM12.A4-11232961 – CAM12.A3-11232972 – CAM12.A3-11230875 – CAM12.A3-11230876 – CAM12.A3-11230436 – CAM12.A3-11230877 – CAM12.A3-11232973 – CAM12.A3-11232974 – CAM12.A3-11232975 CAM12.A4-11230954

Artikelnr.: 11230954

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230434 – CAM12.A4-11230954 – CAM12.A4-11232958 – CAM12.A4-11230435 – CAM12.A4-11230955 – CAM12.A4-11232959 – CAM12.A4-11232960 – CAM12.A4-11232961 – CAM12.A3-11232972 – CAM12.A3-11230875 – CAM12.A3-11230876 – CAM12.A3-11230436 – CAM12.A3-11230877 – CAM12.A3-11232973 – CAM12.A3-11232974 – CAM12.A3-11232975 CAM12.A4-11232958

Artikelnr.: 11232958

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230434 – CAM12.A4-11230954 – CAM12.A4-11232958 – CAM12.A4-11230435 – CAM12.A4-11230955 – CAM12.A4-11232959 – CAM12.A4-11232960 – CAM12.A4-11232961 – CAM12.A3-11232972 – CAM12.A3-11230875 – CAM12.A3-11230876 – CAM12.A3-11230436 – CAM12.A3-11230877 – CAM12.A3-11232973 – CAM12.A3-11232974 – CAM12.A3-11232975 CAM12.A4-11230435

Artikelnr.: 11230435

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230434 – CAM12.A4-11230954 – CAM12.A4-11232958 – CAM12.A4-11230435 – CAM12.A4-11230955 – CAM12.A4-11232959 – CAM12.A4-11232960 – CAM12.A4-11232961 – CAM12.A3-11232972 – CAM12.A3-11230875 – CAM12.A3-11230876 – CAM12.A3-11230436 – CAM12.A3-11230877 – CAM12.A3-11232973 – CAM12.A3-11232974 – CAM12.A3-11232975 CAM12.A4-11230955

Artikelnr.: 11230955

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230434 – CAM12.A4-11230954 – CAM12.A4-11232958 – CAM12.A4-11230435 – CAM12.A4-11230955 – CAM12.A4-11232959 – CAM12.A4-11232960 – CAM12.A4-11232961 – CAM12.A3-11232972 – CAM12.A3-11230875 – CAM12.A3-11230876 – CAM12.A3-11230436 – CAM12.A3-11230877 – CAM12.A3-11232973 – CAM12.A3-11232974 – CAM12.A3-11232975 CAM12.A4-11232959

Artikelnr.: 11232959

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230434 – CAM12.A4-11230954 – CAM12.A4-11232958 – CAM12.A4-11230435 – CAM12.A4-11230955 – CAM12.A4-11232959 – CAM12.A4-11232960 – CAM12.A4-11232961 – CAM12.A3-11232972 – CAM12.A3-11230875 – CAM12.A3-11230876 – CAM12.A3-11230436 – CAM12.A3-11230877 – CAM12.A3-11232973 – CAM12.A3-11232974 – CAM12.A3-11232975 CAM12.A4-11232960

Artikelnr.: 11232960

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230434 – CAM12.A4-11230954 – CAM12.A4-11232958 – CAM12.A4-11230435 – CAM12.A4-11230955 – CAM12.A4-11232959 – CAM12.A4-11232960 – CAM12.A4-11232961 – CAM12.A3-11232972 – CAM12.A3-11230875 – CAM12.A3-11230876 – CAM12.A3-11230436 – CAM12.A3-11230877 – CAM12.A3-11232973 – CAM12.A3-11232974 – CAM12.A3-11232975 CAM12.A4-11232961

Artikelnr.: 11232961

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle

Nach oben