• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
Stromausgang / Gegentakt
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Erfassungsbereich Sd

Ausgangsschaltung

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
RR30.DAF0-IGPI.9VF/E029

Artikelnr.: 11220108

Produktgruppe
  • Radar Distanz messende Sensoren
  • 2 Ausgänge
Gehäuse
  • 30 mm x 97 mm
  • Stahl rostfrei
Reichweite max.
  • 0,2 … 6 m
Features
  • Stromausgang / Gegentakt
  • Stecker M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
RR30.DAJ2-IGPI.9VF

Artikelnr.: 11221333

Produktgruppe
  • Radar Distanz messende Sensoren
  • 2 Ausgänge
Gehäuse
  • 30 mm x 107 mm
  • Stahl rostfrei
Reichweite max.
  • 0,3 … 12 m
Features
  • Stromausgang / Gegentakt
  • Stecker M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
RR30.DAO0-IGPI.9VF

Artikelnr.: 11221321

Produktgruppe
  • Radar Distanz messende Sensoren
  • 2 Ausgänge
Gehäuse
  • 30 mm x 107 mm
  • Stahl rostfrei
Reichweite max.
  • 0,5 … 60 m
Features
  • Stromausgang / Gegentakt
  • Stecker M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben