• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Erfassungsbereich Sd

Ausgangsschaltung

Spezialausführung

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
R600V.DAE0-11188367

Artikelnr.: 11188367

Produktgruppe
  • Radar Distanz messende Sensoren
  • Multiobjekt (Boden- und Pflanzenabstand)
Gehäuse
  • 97 mm x 84 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,3 … 5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Stecker AMPSEAL 16 4-Pol
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
R600V.DAE0-11209335

Artikelnr.: 11209335

Produktgruppe
  • Radar Distanz messende Sensoren
  • Multiobjekt (Boden- und Pflanzenabstand)
  • Sprühdriftunterdrückung
Gehäuse
  • 97 mm x 84 mm
  • Kunststoff
  • Störobjektausblendung
Reichweite max.
  • 0,3 … 5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Stecker AMPSEAL 16 4-Pol
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben