• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Erfassungsbereich Sd

Ausgangsschaltung

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
R600V.DAH5-11205779

Artikelnr.: 11205779

Produktgruppe
  • Radar Distanz messende Sensoren
  • Einzelobjekt
Gehäuse
  • 97 mm x 84 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,3 … 8,5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Stecker AMPSEAL 16 4-Pol
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
R600V.DAH5-11221283

Artikelnr.: 11221283

Produktgruppe
  • Radar Distanz messende Sensoren
  • Multiobjekt (8)
Gehäuse
  • 97 mm x 84 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,3 … 8,5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Stecker AMPSEAL 16 4-Pol
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben