• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
Nach Eigenschaften filtern

Erfassungsbereich Sd

Ausgangsschaltung

Spezialausführung

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features
RR30.DAH5-IGPB.9VF/T006

Artikelnr.: 11176903

  • Radar Distanz messende Sensoren
  • 30 mm x 90 mm
  • Stahl rostfrei
  • Störobjektausblendung
  • 0,3 … 8,5 m
  • Stromausgang / Gegentakt
  • qTeach / Extern
  • Stecker M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
RR30.DAH5-UGPB.9VF/T006

Artikelnr.: 11176904

  • Radar Distanz messende Sensoren
  • 30 mm x 90 mm
  • Stahl rostfrei
  • Störobjektausblendung
  • 0,3 … 8,5 m
  • Spannungsausgang / Gegentakt
  • qTeach / Extern
  • Stecker M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben