Produktportfolio
Off-highway Radarsensoren – Off-highway Distanzmessung – Off-highway Radarsensor für Sprayer Anwendungen

Off-Highway Radarsensor

R600V

  • Schnelle und genaue Distanzmessung
  • Geprüft nach höchsten Standards für Off-Highway
  • 122 GHz Design für wichtige Landtechnikmärkte
  • Robustes Kunststoffgehäuse und Linsenschutz 
  • Zuverlässig dicht mit IP69K und Immersion-tauglich
  • CAN SAE J1939 Schnittstelle
Zum Produkt
Off-highway Radarsensoren – Off-highway Distanzmessung – Off-highway Radarsensor für Sprayer Anwendungen

Off-Highway Radarsensor für Boden- und Pflanzenabstand

R600V

  • Hervorragende Durchdringung des Pflanzenbestands und Bodenerkennung
  • Geprüft nach höchsten Standards für Off-Highway
  • 122 GHz Design für wichtige Landtechnikmärkte
  • Robustes Kunststoffgehäuse und Linsenschutz 
  • Zuverlässig dicht mit IP69K und Immersion-tauglich
  • CAN SAE J1939 Schnittstelle
     
Zum Produkt
Off-highway Radarsensoren – Off-highway Distanzmessung – Off-highway Radarsensor für Sprayer Anwendungen

Off-Highway Radarsensor für Boden- und Pflanzenabstand bei Sprayern

R600V

  • Hervorragende Durchdringung des Pflanzenbestands und Bodenerkennung
  • Integrierte Sprühdriftunterdrückung
  • Geprüft nach höchsten Standards für Off-Highway
  • 122 GHz Design für Landtechnikmärkte
  • Robustes Kunststoffgehäuse und Linsenschutz 
  • Zuverlässig dicht mit IP69K und Immersion-tauglich
  • CAN SAE J1939 Schnittstelle
Zum Produkt
Off-highway Radarsensoren – Off-highway Distanzmessung – Off-highway Radarsensor für Sprayer Anwendungen

Off-Highway Multiobjekt-Radarsensor

R600V

  • Multiobjekt-Datenausgabe bringt die nötige Flexibilität für eigene Anwendungslösungen
  • Geprüft nach höchsten Standards für Off-Highway
  • 122 GHz Design für wichtige Landtechnikmärkte
  • Robustes Kunststoffgehäuse und Linsenschutz 
  • Zuverlässig dicht mit IP69K und Immersion-tauglich
  • CAN SAE J1939 Schnittstelle
     
Zum Produkt

Ihr Nutzen

Überragende Leistung für Off-Highway- und Landmaschinen:

  • Steigerung der Maschineneffizienz
    • Baumer Radarsensoren erlauben die Automatisierung von Prozessen und erhöhen damit die Maschineneffizienz. Schäden an Pflanzen und Maschinen können ebenfalls reduziert werden.
    • Sie überwachen Arbeitsprozesse und reduzieren Betriebsstörungen. Dadurch steigt auch die Maschinenverfügbarkeit
  • Reduktion der Gesamtbetriebskosten 
    • Die Automatisierung von Arbeitsprozessen erlaubt einen optimierten Einsatz von Betriebsstoffen wie Chemikalien oder Flüssigdünger.
    • Diagnosefunktionen reduzieren Beschädigungen und damit Wartungskosten. Stillstandzeiten können optimiert und die Maschinenlebensdauer erhöht werden.
  • Wettbewerbsvorteil durch kürzere Markteinführungszeit 
    • Schnelle Maschinenentwicklung dank einfacher Integration der Radarsensoren mit bewährter Signalverarbeitung von Baumer
    • Automotive-nahes Design und Produktqualifizierung nach höchsten Industriestandards wie EN ISO 14982, ISO 13766, EN13309, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 305550
    • 122GHz Design mit Konformitätserklärungen und Zertifikaten für wichtige Landtechnikmärkte erlauben eine schnelle Markteinführung

Anwendungen

Geeignet bei Anwendungen für

  • Mähdrescher
  • Feldhäcksler
  • Traktoren
  • Feldspritzen
  • Anbaugeräte zur Bodenbearbeitung
  • Sämaschinen
  • Autonome Feldroboter
  • Müllfahrzeuge
  • Strassenfertiger
  • Weinbau und Obstbau (Spritzmaschinen, Schneidemaschinen, Bodenbearbeitung)

Im Folgenden sind einige Anwendungsbereiche aufgeführt, die jeweils vom Kunden validiert werden müssen. Für einige Anwendungen und / oder Endanwendungsfälle können geistige Eigentumsrechte bestehen.


Downloads
Broschüren / Kataloge

Nach oben