Technische Daten
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich Sd
  • 0,3 … 8,5 m
Ausführung
  • Einzelobjekt
Wiederholgenauigkeit (aktive Filterung)
  • < 1 mm
Temperaturdrift
  • <± 10 mm (Full Scale)
Betriebsanzeige
  • LED grün
Trägerfrequenz
  • 122 … 123 GHz
Bandbreite
  • 1 GHz
Linearitätsabweichung
  • ± 4 mm
Modulationsart
  • FMCW
Sendeleistung (EIRP)
  • < +20 dBm
Öffnungswinkel
  • 6 °
MTTF
  • > 126 Jahre
Zulassungen/Zertifikate
  • FCC / CFR-47 part 15 (USA)
  • RSS-210 Issue 10 (Canada)
  • EN 305 550-1 V.1.2.1 (European Union)
  • EN 305 550-2 V.1.2.1 (European Union)
  • EN 61000-6-2
  • EN 61000-6-3
  • EN 50581
  • EN 13309
  • EN ISO 14982
  • ISO 13766
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 9 … 32 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 160 mA
Baudrate
  • 250 kBaud (500 kBaud)
Ausgaberate
  • 1 … 100 Hz
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja, Vs zu GND
Ausgangsschaltung
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
Mechanische Daten
Bauform
  • Kubisch mit M6 Befestigungslöchern
Gehäusematerial
  • Polyamid (glasfaserverstärkt), Aluminium
Breite / Durchmesser
  • 97 mm
Höhe / Länge
  • 84 mm
Tiefe
  • 42,5 mm
Anschlussart
  • Stecker AMPSEAL 16 4-Pol
Anzugsdrehmoment max.
  • 15 Nm (min. 12 Nm)
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -40 … +60 °C
Lagertemperatur
  • -40 … +85 °C
Schutzart
  • IP 69K
  • IP 68
Schockfestigkeit (halbsinus)
  • 50 g / 11 ms, 18 Stösse je Achse und Richtung
Steinschlagfestigkeit
  • Substrat nach EN 11124-2; Prüfdruck 2 bar, 2 Zyklen
Breitbandschwingung
  • IEC 60068-2-64
  • Frequenz : 5 … 2000 Hz
  • Gesamt Grms: 11,55 Grms
  • Achsen: Alle 3 Achsen / 8h pro Achse
Salzsprühnebel
  • ISO 9227
  • 48h / +35 °C / pH=6,5 ... 7,2 / 5 % Salzlösung
Chemische Beständigkeit
  • Pinselauftrag typischer Chemikalien in Landtechnik und Mobilen Maschinen (Einwirkdauer 168h)
Kombinierter Klimatest
  • 32 VDC / -40 … +85 °C / 0 ... 70 % rel Feuchte; 100 Zyklen / 12h pro Zyklus

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Software
  • Software – CAN database (DBC File) V1.0.0 R600V.DAH5-11205779

3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Steckerbelegung

Zubehör
Reflektoren
ZREFL-RAD.CCUBE30
Metallreflektor als Corner Cube, Kantenlänge 30 mm

Artikelnr.: 11181700

  • Metallreflektor im Corner Cube Design
  • für Radar Sensoren
  • Material: Stahl
  • Zuverlässige Objekterkennung < 6 m
ZREFL-RAD.CCUBE100
Metallreflektor als Corner Cube, Kantenlänge 100 mm

Artikelnr.: 11197315

  • Metallreflektor im Corner Cube Design
  • für Radar Sensoren
  • Material: Stahl
  • Zuverlässige Objekterkennung < 20 m
Anschlusskabel
The selected altAttribute does not exist! ZCABL-ALL.AMP0300

Artikelnr.: 11213075

• Ampseal 16 776524-1

• 4-wire cable

• TPU / PVC 


Nach oben