Technische Daten
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich Sd
  • 0,3 … 8,5 m
Reflektorposition Sde
  • 0,3 … 8,5 m
Einstellbereich Reflektor (Arbeitsbereich)
  • ± 4 % Sde
Einstellbereich Reflektor (Grenzbereich)
  • ± 8 % Sde
Ansprechzeit ton
  • < 5,3 ms
Abfallzeit toff
  • < 5,3 ms
Einstellung
  • qTeach / Extern
Einstellhilfe
  • Empfangsanzeige blinkt
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Betriebsanzeige
  • LED grün
Trägerfrequenz
  • 122 … 123 GHz
Bandbreite
  • 1 GHz
Objektseparation
  • 500 mm
Modulationsart
  • FMCW
Sendeleistung (EIRP)
  • < +20 dBm
Öffnungswinkel
  • 6 °
Zulassungen/Zertifikate
  • Ecolab
  • FCC / CFR-47 part 18 (USA, Canada)
  • EN / 305 550-1 V.1.2.1 (European Union)
  • EN / 305 550-2 V.1.2.1 (European Union)
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 210 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 2,5 VDC
kurzschlussfest
  • ja
verpolungsfest
  • ja, Vs zu GND
Ausgangsschaltung
  • Gegentakt
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
Mechanische Daten
Bauform
  • zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial
  • Stahl rostfrei 1.4404 (V4A)
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Höhe / Länge
  • 90 mm
Anschlussart
  • Stecker M12
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -40 … +65 °C
Lagertemperatur
  • -40 … +85 °C
Schutzart
  • IP 68/69K & proTect+

Downloads
3D CAD-Daten
Montageanleitung

Zeichnungen

Masszeichnung

Anschlussbild

Steckerbelegung


Zubehör
Reflektoren
ZREFL-RAD.CCUBE30
Metallreflektor als Corner Cube, Kantenlänge 30 mm

Artikelnr.: 11181700

  • Metallreflektor im Corner Cube Design
  • für Radar Sensoren
  • Material: Stahl
  • Zuverlässige Objekterkennung < 6 m

ZREFL-RAD.CCUBE100
Metallreflektor als Corner Cube, Kantenlänge 100 mm

Artikelnr.: 11197315

  • Metallreflektor im Corner Cube Design
  • für Radar Sensoren
  • Material: Stahl
  • Zuverlässige Objekterkennung < 20 m

ZREFL-RAD.CCUBE200
Metallreflektor als Corner Cube, Kantenlänge 200 mm

Artikelnr.: 11197316

  • Metallreflektor im Corner Cube Design
  • für Radar Sensoren
  • Material: Stahl
  • Zuverlässige Objekterkennung < 40 m

Peripherie
11137318
Teach Pen für Sensoren im Metallgehäuse

Artikelnr.: 11137318

  • Lokales Einlernen von Sensoren im Metallgehäuse

11141124
Teach Pen für Sensoren im Metallgehäuse (USA, CAN, JP)

Artikelnr.: 11141124

  • Lokales Einlernen von Sensoren im Metallgehäuse

ZUSDF-M30
Umlenkblech Serie 30 zylindrisch

Artikelnr.: 11200599

  • Umlenkblech für Ultraschall-Sensoren
  • Umlenkblech für Radar Sensoren

Montagezubehör
11200030
Sensofix Serie 30

Artikelnr.: 11200030

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

ZADAP-M30.STANDARD
Befestigungswinkel Serie 30

Artikelnr.: 11199998

  • Material: Stahl verzinkt

ZADAP-M30.LONG
Befestigungswinkel lang Serie 30 L-Form

Artikelnr.: 11199999

  • Material: Stahl verzinkt

Kabeldosen und -stecker
ESG 34CH0200
Kabeldose M12, 5-pol., gerade, 2 m

Artikelnr.: 10119929

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich

ESG 34CH0500
Kabeldose M12, 5-pol., gerade, 5 m

Artikelnr.: 10126562

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich

ESW 33CH0200
Kabeldose M12, 5-pol., abgewinkelt, 2 m

Artikelnr.: 10119930

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich

ESW 33CH0500
Kabeldose M12, 5-pol., abgewinkelt, 5 m

Artikelnr.: 10126563

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich


Nach oben