Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 8...30 VDC
  • 12...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja
Betriebsstrom typ.
  • 30 mA (24 VDC, ohne Last, Stromausgang)
  • 10 mA (24 VDC, ohne Last, Spannungsausgang)
Initialisierungszeit
  • ≤100 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA
Lastwiderstand
  • Zwischen Out/0 V ≥3 kΩ / Spannungsausgang
  • 270 Ω bei 10 VDC (500 Ω bei 15 VDC) / Stromausgang
Funktion
  • Lineare Positionsmessung
Auflösung
  • Quasi unendlich
Linearität
  • ±1,5 % FS
Absolute Genauigkeit
  • ±2 % FS
Abtastprinzip
  • Potentiometer
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Technische Daten - mechanisch
Schutzart EN 60529
  • IP 65 (Gehäuse, Abflusslöcher geschlossen)
  • IP 54 (Seilaustritt)
Werkstoff
  • Seil: Nichtrostender Edelstahl AISI 316 mit Nylon PA12 ummantelt
  • Gehäuse: Kunststoff
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C
Messlänge
  • 8 m
Seildurchmesser
  • 0,7 mm
Seilbefestigung
  • Ringöse Höhe: 5 mm Innendurchmesser: 5 mm Außendurchmesser: 10 mm
Einzugskraft
  • >2,5 N
Auszugskraft
  • ≤8 N
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 50 g, 11 ms
Masse ca.
  • 775 g
Anschluss
  • Kabel 2 m, radial
  • Flanschdose M12, 5-polig
  • Flanschdose M12, 8-polig
Hinweis
  • Bitte beachten Sie zusätzlich die Montageanleitung

Downloads
Datenblatt
Konformitätserklärungen
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen

Nach oben