Technische Daten
Technische Daten
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Seilzug: Nichtrostender Edelstahl mit Polyamid ummantelt
Betriebstemperatur
  • -20...+80 °C
Lebensdauer
  • Ca. 1 Mio. Hübe
Messlänge
  • 5 m
Masse ca.
  • 1,4 kg
Weg/Umdrehung
  • 315,07 mm
Seilbeschleunigung
  • ≤50 m/s²
Seildurchmesser
  • 1 mm
Auszugskraft
  • ≤16 N
Einzugskraft
  • >4 N
Linearität
  • ±0,02 %
Schnittstelle
  • CANopen®
  • EtherCAT
  • EtherNet/IP
  • Profibus
  • PROFINET
  • SAE J1939
  • SSI
  • Inkremental

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Konformitätserklärungen

Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Karabinerhaken (Z 119.060)
Für GCA / GCI mit M4 Gewinde

Artikelnr.: 11034111

  • Karabinerhaken für Seilzüge mit M4 Gewinde
The selected altAttribute does not exist! Umlenkrolle (Z 119.104)
Für Seilzug-Wegsensoren von 5 - 15 m (GCI15 / GCA15) mit Seildicke 1 mm

Artikelnr.: 11241935

  • Umlenkrolle für Seilzug-Wegsensoren von 5 - 15 m (GCI15 / GCA15)
  • Direkt am Seilzug-Wegsensor montierbar
  • Für Applikationen mit Seilaustritt >3°
  • Für verwinkelten und beengten Einbauraum
The selected altAttribute does not exist! Umlenkrolle (Z 119.065)
Für Seilzug-Wegsensoren mit Seildicke 0,8 bis 1 mm

Artikelnr.: 11034114

  • Umlenkrolle für Seilzug-Wegsensoren
  • Für verwinkelten und beengten Einbauraum
  • Zum Überbrücken von Ecken und Kanten
The selected altAttribute does not exist! Adapterplatte für Servoflansch

Artikelnr.: 11721601

  • Adapterplatte für EAM580-SY

Nach oben