Technische Daten
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm (nominal)
Erfassungsbereich Startwert Sdc
  • 100 mm
Erfassungsbereich Endwert Sde
  • 1000 mm
Wiederholgenauigkeit
  • < 0,5 mm (typisch)
  • < 1 mm bei 1000 mm
Auflösung
  • < 0,3 mm
  • < 0,9 mm at 1000 mm
Ansprechzeit ton/toff
  • < 40 ms
Verzögerungszeit
  • < 20 ms (für Objekte, die sich mit einer Geschwindigkeit von weniger als 2 m/s bewegen)
Temperaturdrift
  • < 2 % von Objektdistanz So
Einschaltdrift
  • Kompensiert nach 15 Min.
Schallfrequenz
  • 205 ... 235 kHz
Zulassungen/Zertifikate
  • EN ISO 14982:2009 1) 2)
  • EN 13309:2010 1) 3)
  • ISO 13766:2006 1)
  • EN 61000-6-2
  • EN 61000-6-3
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 9 … 27 VDC (12 VDC Netz-Nennspannung)
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 35 mA
Ausgangstyp
  • Analoger Spannungsausgang
Ausgang (Uout)
  • 0,5 … 4,5 V DC
Uout bei Sdc
  • 0,4 … 0,6 V DC , nominal
Uout bei Sde
  • 4,4 … 4,6 V DC , nominal
Uout bei Objekt zu nah
  • 0,4 … 0,6 V DC
Uout bei Objekt ausserhalb des Bereichs
  • 4,4 … 4,6 V DC
Uout bei Sensorfehler
  • < 0,25 V
Maximaler Ausgangsstrom
  • ≤ 10 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Typ
  • Flanschbefestigung mit M6-Befestigungslöchern (6,6 mm +/- 0,1 mm)
Gehäusematerial
  • PA (glasfaserverstärkt, mit Aluminiumeinlagen)
Empfohlene Befestigungsschrauben
  • MBN 10105 Stahl 8.8/10.9 M6 x 1 (Sechskantschrauben mit Flansch)
Anzugsdrehmoment
  • 8 … 10 Nm
Gewicht
  • 40 g
Anschlussart
  • AMPSEAL 16, 3-pol
Gehäuse Gegenstecker
  • TE part #776429-1
Gegenstecker Buchsen
  • TE part #1924464-1
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +70 °C
Lagertemperatur
  • -40 … +85 °C
Höhenlage
  • < 2000 m
B10 Lebensdauer
  • 10.000 h / 90 % confidence
Schutzart
  • ISO 20653:2013 (IP 68/69K (50bar))
Breitbandschwingung
  • IEC 60068-2-64 (10 Hz ... 2000 Hz, 2.68 Grms)
Mechanische Erschütterung im Betrieb
  • IEC 60068-2-27 (50 g)

3D-Model
3D-Model

Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.


Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
EPLAN

Diagramme
Typische Schallkeule

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Steckerbelegung

Nach oben