• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Ausgangsschaltung

Connection types

Particular characteristics

Arbeitstemperatur

Auflösung

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
UNAM 12I9912/S14

Artikelnr.: 10156815

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12I9914/S14

Artikelnr.: 10151966

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12I9914/S14D

Artikelnr.: 11121235

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 88 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 12U9912/S14

Artikelnr.: 10156844

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12U9914/S14

Artikelnr.: 10147642

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12U9914/S14D

Artikelnr.: 10151802

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 88 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAR 12I9914/S14H

Artikelnr.: 11182608

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAR 12U9914/S14H

Artikelnr.: 11141423

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben