• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Ausgangsschaltung

Connection types

Arbeitstemperatur

Auflösung

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
U500.DA0-AA1B.72CU

Artikelnr.: 11127346

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungs- / Stromausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C (+60 °C Strommodus)
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U500.DA0-AA1B.72O

Artikelnr.: 11110575

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungs- / Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 65 °C (+60 °C Strommodus)
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U500.DA0-IA1B.72CU

Artikelnr.: 11135757

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.DA0-IA1B.72O

Artikelnr.: 11135756

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U500.DA0-UA1B.72CU

Artikelnr.: 11135772

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U500.DA0-UA1B.72O

Artikelnr.: 11126857

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR18.DA0-IA1B.7BO

Artikelnr.: 11135775

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR18.DA0-UA1B.7BO

Artikelnr.: 11119994

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben