• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Ausgangsschaltung

Connection types

Particular characteristics

Arbeitstemperatur

Auflösung

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
U500.DA0-AA1B.72CU

Artikelnr.: 11127346

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungs- / Stromausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C (+60 °C Strommodus)
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U500.DA0-IA1B.72CU

Artikelnr.: 11135757

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.DA0-UA1B.72CU

Artikelnr.: 11135772

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 30U6103

Artikelnr.: 10125523

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Standard
Gehäuse
  • 30 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 30U9103

Artikelnr.: 10118782

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Standard
Gehäuse
  • 30 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 50I6121

Artikelnr.: 10134142

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Stromausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 50U6121

Artikelnr.: 10156679

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNCK 09T9114

Artikelnr.: 11011512

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNCK 09T9114/D1

Artikelnr.: 11004100

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 09G8914/IO

Artikelnr.: 11011521

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
  • IO-Link
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Gegentakt / IO-Link
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 09T9114

Artikelnr.: 11011519

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 09T9114/D1

Artikelnr.: 11007903

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 09U6914

Artikelnr.: 11011517

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 09U6914/D1

Artikelnr.: 11007901

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 10U6914

Artikelnr.: 10161449

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 30I6103

Artikelnr.: 10130826

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 30I6112

Artikelnr.: 10139575

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Stromausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 30I6113

Artikelnr.: 10139589

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Stromausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 30U6103

Artikelnr.: 10127059

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 30U6104

Artikelnr.: 10154252

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 200 … 2000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 30U6112

Artikelnr.: 10136785

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 30U6113

Artikelnr.: 10130203

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 30U9103

Artikelnr.: 10118991

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 30U9112

Artikelnr.: 10235227

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 30U9113

Artikelnr.: 10125254

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben