• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Ausgangsschaltung

Connection types

Particular characteristics

Arbeitstemperatur

Auflösung

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Artikelnr.: 11013759

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
  • IO-Link
Gehäuse
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Gegentakt / IO-Link
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNCK 09T9114/KS35A

Artikelnr.: 11011514

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNCK 09T9114/KS35AD1

Artikelnr.: 11004101

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 09G8914/KS35A/IO

Artikelnr.: 11013770

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
  • IO-Link
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Gegentakt / IO-Link
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 09T9114/KS35A

Artikelnr.: 11011520

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 09T9114/KS35AD1

Artikelnr.: 11007904

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 09U6914/KS35A

Artikelnr.: 11011518

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 09U6914/KS35AD1

Artikelnr.: 11007902

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 10U6914/KS35A

Artikelnr.: 10161450

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben