• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Ausgangsschaltung

Connection types

Particular characteristics

Arbeitstemperatur

Auflösung

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
UNAM 12I9912/S14

Artikelnr.: 10156815

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12I9914/S14

Artikelnr.: 10151966

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12I9914/S14D

Artikelnr.: 11121235

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 88 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 12U9912/S14

Artikelnr.: 10156844

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12U9914/S14

Artikelnr.: 10147642

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12U9914/S14D

Artikelnr.: 10151802

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 88 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 30I6103/S14

Artikelnr.: 10130000

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Standard
Gehäuse
  • 30 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 30I6803/S14

Artikelnr.: 10130475

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 30 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 30U6103

Artikelnr.: 10125523

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Standard
Gehäuse
  • 30 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 30U6103/S14

Artikelnr.: 10129076

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Standard
Gehäuse
  • 30 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 30U9103

Artikelnr.: 10118782

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Standard
Gehäuse
  • 30 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 30U9103/S14

Artikelnr.: 10119391

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Standard
Gehäuse
  • 30 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 50I6121

Artikelnr.: 10134142

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Stromausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 50I6121/S14

Artikelnr.: 10129530

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 50U6121

Artikelnr.: 10156679

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 50U6121/S14

Artikelnr.: 10131880

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 70I6131/S14

Artikelnr.: 11099364

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 70U6131/S14

Artikelnr.: 11099363

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR18.DA0-IA1B.7BO

Artikelnr.: 11135775

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR18.DA0-UA1B.7BO

Artikelnr.: 11119994

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben