• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Ausgangsschaltung

Connection types

Particular characteristics

Arbeitstemperatur

Auflösung

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
UNAM 12I9914/S14

Artikelnr.: 10151966

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12U9914/S14

Artikelnr.: 10147642

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAR 12I9914/S14H

Artikelnr.: 11182608

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAR 12U9914/S14H

Artikelnr.: 11141423

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Artikelnr.: 11013759

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
  • IO-Link
Gehäuse
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Gegentakt / IO-Link
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNCK 09T9114

Artikelnr.: 11011512

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNCK 09T9114/KS35A

Artikelnr.: 11011514

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 09G8914/IO

Artikelnr.: 11011521

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
  • IO-Link
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Gegentakt / IO-Link
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 09G8914/KS35A/IO

Artikelnr.: 11013770

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
  • IO-Link
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Gegentakt / IO-Link
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 09T9114

Artikelnr.: 11011519

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 09T9114/KS35A

Artikelnr.: 11011520

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 09U6914

Artikelnr.: 11011517

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 09U6914/KS35A

Artikelnr.: 11011518

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 10U6914

Artikelnr.: 10161449

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 10U6914/KS35A

Artikelnr.: 10161450

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 10U6914/S35A

Artikelnr.: 10161448

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 20I6914/S35A

Artikelnr.: 10147619

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 20U6914/S35A

Artikelnr.: 10146711

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 30I6113

Artikelnr.: 10139589

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Stromausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 30I6113/S14

Artikelnr.: 10128238

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 30U6113

Artikelnr.: 10130203

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 30U6113/S14

Artikelnr.: 10126903

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 30U9113

Artikelnr.: 10125254

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 30U9113/S14

Artikelnr.: 10119437

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben