• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit
Quaderförmig 18 mm
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Ausgangsschaltung

Connection types

Particular characteristics

Arbeitstemperatur

Auflösung

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
U500.DA0.2-IA1B.72F

Artikelnr.: 11200630

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • retro
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Artikelnr.: 11200625

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U500.DA0.2-UA1B.72F

Artikelnr.: 11200629

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • retro
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Artikelnr.: 11200623

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Artikelnr.: 11707836

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.PA0.2-GP1J.72F

Artikelnr.: 11200632

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.PA0.2-GP2J.72F

Artikelnr.: 11200633

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.RA0.2-GP1J.72F

Artikelnr.: 11200634

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • IO-Link
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.DA0-AA1B.72CU

Artikelnr.: 11127346

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungs- / Stromausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C (+60 °C Strommodus)
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U500.DA0-AA1B.72O

Artikelnr.: 11110575

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungs- / Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 65 °C (+60 °C Strommodus)
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U500.DA0-IA1B.72CU

Artikelnr.: 11135757

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.DA0-IA1B.72O

Artikelnr.: 11135756

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U500.DA0-UA1B.72CU

Artikelnr.: 11135772

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U500.DA0-UA1B.72O

Artikelnr.: 11126857

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben