Technische Daten
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich Sd
  • 3 … 150 mm
Erfassungsbereich Startwert Sdc
  • 3 … 150 mm
Erfassungsbereich Endwert Sde
  • 3 … 150 mm
Wiederholgenauigkeit
  • 0,5 mm
Wiederholgenauigkeit (aktive Filterung)
  • < 0,1 mm
Auflösung
  • < 0,3 mm
Auflösung (aktive Filterung)
  • < 0,1 mm
Ansprechzeit ton
  • < 7 ms
Temperaturdrift
  • < 0,18 % Sde/K (Komp. aus, ab Werk)
  • < 2 % So (Kompensation ein)
Schallfrequenz
  • 380 kHz
Einstellhilfe
  • Objektanzeige blinkt
Empfangsanzeige
  • LED gelb / LED rot
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 15 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 35 mA
Ausgangsschaltung
  • RS232
Baudrate
  • 115200
Restwelligkeit
  • < 10 % Vs
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja, Vs zu GND
Mechanische Daten
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • PA 12
Material Schalldüse
  • POM
Breite / Durchmesser
  • 8,6 mm
Höhe / Länge
  • 48,8 mm
Tiefe
  • 57,7 mm
Anschlussart
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • 0 … +60 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
CAD
EPLAN

Diagramme
Typische Schallkeule

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Nach oben