• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Reichweite max.

Gehäuse

Gehäuseausführung

Ausgangsschaltung

Anschlussart

Arbeitstemperatur

Auflösung

Einstellbarkeit

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités Disponibilité
UNAM 12I9912/S14

Numéro d'article: 10156815

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 12I9914/S14

Numéro d'article: 10151966

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 12I9914/S14D

Numéro d'article: 11121235

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 12 mm x 88 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 2 … 82 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAM 12U9912/S14

Numéro d'article: 10156844

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 12U9914/S14

Numéro d'article: 10147642

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 12U9914/S14D

Numéro d'article: 10151802

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 12 mm x 88 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 2 … 82 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet