Technische Daten
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Erfassungsbereich Startwert Sdc
  • 100 … 1000 mm
Erfassungsbereich Endwert Sde
  • 100 … 1000 mm
Wiederholgenauigkeit
  • < 0,5 mm
Auflösung
  • < 0,3 mm
Ansprechzeit ton
  • < 80 ms
Abfallzeit toff
  • < 80 ms
Temperaturdrift
  • < 2 % von Objektdistanz So
Einschaltdrift
  • kompensiert nach 15 Min.
Schallfrequenz
  • 220 kHz
Einstellung
  • qTeach
Einstellhilfe
  • Empfangsanzeige blinkt
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Betriebsanzeige
  • LED grün
Ausrichtung Messachse
  • < 2°
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 30 VDC
Stromaufnahme mittel
  • 38 mA
Ausgangsschaltung
  • Spannungs- / Stromausgang
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Restwelligkeit
  • < 10 % Vs
kurzschlussfest
  • ja
verpolungsfest
  • ja, Vs zu GND
Mechanische Daten
Bauform
  • quaderförmig
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA, PMMA)
Breite / Durchmesser
  • 18 mm
Höhe / Länge
  • 45 mm
Tiefe
  • 32 mm
Anschlussart
  • Kabel PUR 4 x 0,25, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +65 °C (+60 °C Strommodus)
Lagertemperatur
  • -40 … +75 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
3D CAD-Daten
Montageanleitung
Zertifikate / Zulassungen

Diagramme

Typische Schallkeule


Zeichnungen

Masszeichnung

Anschlussbild


Zubehör
Peripherie
11084376
Sensor-Testgerät analog & digital, Peripherie

Artikelnr.:11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

11111163
Umlenkblech für Sensoren U500, Peripherie

Artikelnr.:11111163

  • Umlenkblech für Ultraschall-Sensoren

Montagezubehör
11099942
Sensofix O500/U500, Montagezubehör

Artikelnr.:11099942

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

11092246
Befestigungswinkel O500/U500 (L-Form), Montagezubehör

Artikelnr.:11092246

  • Material: Stahl

11111164
Befestigungswinkel O500/U500 - Retrofit für Sensoren Serie 30, Montagezubehör

Artikelnr.:11111164

  • Material: Stahl


Nach oben