Technische Daten
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Erfassungsbereich Startwert Sdc
  • 60 … 400 mm
Erfassungsbereich Endwert Sde
  • 60 … 400 mm
Wiederholgenauigkeit
  • 0,5 mm
Auflösung
  • < 0,3 mm
Ansprechzeit ton
  • < 60 ms
Abfallzeit toff
  • < 60 ms
Temperaturdrift
  • > 50 mm < 2 % von Objektdistanz Sde
Schallfrequenz
  • 400 kHz
Einstellung
  • Teach-in
Einstellhilfe
  • Objektanzeige blinkt
Empfangsanzeige
  • LED gelb / LED rot
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 15 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 35 mA
Ausgangsschaltung
  • Spannungsausgang
Ausgangssignal
  • 0 ... 10 V / 10 ... 0 V
Ausgangsstrom
  • 20 mA
Restwelligkeit
  • < 10 % Vs
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Polyester / Zink Druckguss
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Höhe / Länge
  • 65 mm
Tiefe
  • 31 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -10 … +60 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
CAD
EPLAN

Diagramme
Typische Schallkeule
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
ZUSDF-REC
Umlenkblech Serie 30

Artikelnr.: 11198304

  • Umlenkblech für Ultraschall-Sensoren
Montagezubehör
10152386
Sensofix Serie 30

Artikelnr.: 10152386

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

Nach oben