• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Ausgangsstufen
  • Wellenart
  • Schnittstelle

Nach Eigenschaften filtern

Model

Baugrösse (Flansch)

Hohlwelle

Schnittstelle

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Ausgangsstufen Wellenart Schnittstelle
HMG10-B - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • > ø90 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schnittstelle
  • EtherCAT
Anfragen
HMG10-T - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • > ø90 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schnittstelle
  • EtherCAT
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben