• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Ausgangsstufen
  • Wellenart
  • Schnittstelle

Nach Eigenschaften filtern

Model

Baugrösse (Flansch)

Vollwelle

Hohlwelle

Ausgangsstufen

Schnittstelle

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Ausgangsstufen Wellenart Schnittstelle
HMG10-B - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • > ø90 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schnittstelle
  • CANopen®
Anfragen
HMG10-B - DeviceNet Baugrösse (Flansch)
  • > ø90 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schnittstelle
  • DeviceNet
Anfragen
HMG10-B - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • > ø90 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schnittstelle
  • EtherCAT
Anfragen
HMG10-B - EtherNet/IP Baugrösse (Flansch)
  • > ø90 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Anfragen
HMG10-B - Profibus DP Baugrösse (Flansch)
  • > ø90 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schnittstelle
  • Profibus
Anfragen
HMG10-B - PROFINET Baugrösse (Flansch)
  • > ø90 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schnittstelle
  • PROFINET
Anfragen
HMG10-B - SSI Size (flange)
  • > ø90 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Interface
  • SSI
Anfragen
HMG10-T - EtherCAT Size (flange)
  • > ø90 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • EtherCAT
Anfragen
HMG10-T - EtherNet/IP Size (flange)
  • > ø90 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • EtherNet/IP
Anfragen
HMG10-T - Profibus DP Size (flange)
  • > ø90 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • Profibus
Anfragen
HMG10-T - PROFINET Size (flange)
  • > ø90 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • PROFINET
Anfragen
HMG10-T - SSI Size (flange)
  • > ø90 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • SSI
Anfragen
POG 11 Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • HTL/power linedriver
  • TTL/RS422
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Anfragen
HOG 11 - DNV GL Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • HTL/power linedriver
  • TTL/RS422
Shaft type
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
Anfragen
HOG 131 Size (flange)
  • > ø90 mm
Output stages
  • HTL/push-pull
  • TTL/RS422
Shaft type
  • ø16...36 mm (through hollow shaft)
Anfragen
HOG 10 - stainless steel Baugrösse (Flansch)
  • > ø90 mm
Ausgangsstufen
  • HTL/power linedriver
  • TTL/RS422
Wellenart
  • ø16 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Anfragen
POG 10 - Edelstahl Baugrösse (Flansch)
  • > ø90 mm
Ausgangsstufen
  • HTL/power linedriver
  • TTL/RS422
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Anfragen
POG 83 Baugrösse (Flansch)
  • > ø90 mm
Ausgangsstufen
  • Universal HTL/TTL
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Anfragen
POG 83 - DNV GL Baugrösse (Flansch)
  • > ø90 mm
Ausgangsstufen
  • HTL/Gegentakt
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben