Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 7...24 VDC
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤70 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 512 … 4096
Phasenverschiebung
  • 90 ° ±10°
Tastverhältnis
  • 40…60 %
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤160 kHz
Ausgangssignale
  • A+, A-, B+, B-, R+, R-
Ausgangsstufen
  • HTL/Gegentakt
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • CE
  • UL-Zulassung / E217823
  • DNV-Zulassung
Standortklassen DNV
  • Temperatur: D
  • Feuchtigkeit: B
  • Vibration: B
  • EMV: B
  • Gehäuseschutz: C
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤250 N axial
  • ≤350 N radial
Flansch
  • EURO-Flansch B10
Schutzart EN 60529
  • IP 66
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min (mechanisch)
Betriebsdrehmoment typ.
  • 6,5 Ncm
Trägheitsmoment Rotor
  • 450 gcm²
Werkstoff
  • Gehäuse: Edelstahl
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 20 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 300 g, 1 ms
Korrosionsschutz
  • IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
  • für Umgebungsbedingungen CX (C5-M) nach ISO 12944-2
Anschluss
  • Flanschdose M23
Masse ca.
  • 3,5 kg

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
CAD

Zubehör
Montagezubehör
Federscheibenkupplung K 35 (Welle ø6...12 mm)
  • Hochwertige, verdrehsteife und spielfreie Kupplung
  • Ausgleich von Anbaufehlern
  • Gut abgestimmte Drehfedersteife (Torsions-Federkonstante)
  • Schutz vor Wellenströmen durch Kunststoffnabe auf der Abtriebsseite (ø11 H7)
  • Zusätzliche Passfedernut möglich
Federscheibenkupplung K 50 (Welle ø11...16 mm)
  • Hochwertige, verdrehsteife und spielfreie Kupplung
  • Ausgleich von Anbaufehlern
  • Gut abgestimmte Drehfedersteife (Torsions-Federkonstante)
  • Schutz vor Wellenströmen durch Kunststoffnabe auf der Abtriebsseite (ø11 H7)
  • Zusätzliche Passfedernut möglich
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung K60 WD 11PF4 + 12PF4
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11064874

  • Hochwertige, verdrehsteife und spielfreie Kupplung
  • Ausgleich von Anbaufehlern
  • Gut abgestimmte Drehfedersteife (Torsions-Federkonstante)
  • Formschlüssige Verbindung dank Passfedernut
Stecker und Kabel
Rundsteckverbinder M23, Lötausführung, 12-polig, rechtsdrehend

Artikelnr.: 11068549

Rundsteckverbinder M23 in Lötausführung (12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend) zur Kabelverbindung an die Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend).

Sensorkabel für Drehgeber HEK 8

Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden.


Nach oben