|
|
optoTurn EAL580-B - PROFINET
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
|
Schrittzahl pro Umdrehung
- ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
|
Anzahl der Umdrehungen
- ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-SC - PROFINET
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
|
Schrittzahl pro Umdrehung
- ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
|
Anzahl der Umdrehungen
- ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-SV - PROFINET
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
|
Schrittzahl pro Umdrehung
- ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
|
Anzahl der Umdrehungen
- ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-T - PROFINET
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø10...14 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
Schrittzahl pro Umdrehung
- ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
|
Anzahl der Umdrehungen
- ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-B - PROFINET
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
|
Schrittzahl pro Umdrehung
|
Anzahl der Umdrehungen
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-K - PROFINET
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
Schrittzahl pro Umdrehung
|
Anzahl der Umdrehungen
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-SC - PROFINET
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
|
Schrittzahl pro Umdrehung
|
Anzahl der Umdrehungen
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-SY - PROFINET
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
|
Schrittzahl pro Umdrehung
|
Anzahl der Umdrehungen
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
HMG10-B - PROFINET
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
- ø17 mm (Konuswelle 1:10)
|
Schrittzahl pro Umdrehung
|
Anzahl der Umdrehungen
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
HMG10-T - PROFINET
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
Schrittzahl pro Umdrehung
|
Anzahl der Umdrehungen
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B - PROFINET
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
- ø17 mm (Konuswelle 1:10)
|
Schrittzahl pro Umdrehung
|
Anzahl der Umdrehungen
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
HMG10P-T - PROFINET
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
Schrittzahl pro Umdrehung
|
Anzahl der Umdrehungen
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
PMG10 - PROFINET
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
|
Schrittzahl pro Umdrehung
|
Anzahl der Umdrehungen
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
PMG10P - PROFINET
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
|
Schrittzahl pro Umdrehung
|
Anzahl der Umdrehungen
|
Schnittstelle
|
|
|
|