Technische Daten
Allgemeine Daten
Ausführung
  • Vollmetall
Fühlerart
  • Hallsensoren
Arbeitsabstand max.
  • <0,5 mm (Modul 1), <2,5 mm (Modul 3)
Zahnradgrösse
  • > Modul 1
Zahnradbreite
  • > 6 mm
Zahnradmaterial
  • Ferromagnetisch
Elektrische Daten
Schaltfrequenzbereich
  • 0 … 15 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 8 … 28 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 20 mA
Ausgang A
  • Gegentakt
Ausgang B
  • Gegentakt
Spannungsabfall Vd
  • <5 VDC
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja, Vs zu GND
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial
  • Edelstahl
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuselänge
  • 60 mm
Einbauhilfe
  • Codiernut
Anschlussart
  • Kabel FEP, 2 m
Sensorfront druckbeständig
  • 20 bar
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -40 … +120 °C
Schutzart (Fühlerfläche)
  • IP 68
Schutzart (Sensor)
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
ZPOWS-ALL.24V
Stecker-Netzteil für Sensor-Testgerät

Artikelnr.: 11087165

  • Input 90-260 VAC
  • Output 24 V/0,75 A
  • Wechselbarer Stecker-Anschluss A, C, G und I
Montagezubehör
Sensofix Serie 12 rund

Artikelnr.: 10151720

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 200 mm

Artikelnr.: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 300 mm

Artikelnr.: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 200 mm

Artikelnr.: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 250 mm

Artikelnr.: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 250 mm

Artikelnr.: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 300 mm

Artikelnr.: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montageplatte Serie 300 und ø12 mm

Artikelnr.: 11707701

  • Material: Stahl
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Montagesockel

Artikelnr.: 11707702

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Zwei-Wege-Verbinder

Artikelnr.: 11707703

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe

Nach oben