Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 7...30 VDC
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA
Initialisierungszeit
  • ≤200 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • SSI
Funktion
  • Multiturn
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
  • 65536 / 16 Bit (Option)
Zusatzausgänge
  • SinCos
Bandbreite
  • 200 kHz (-3 dB)
Differenz der SinCos-Amplitude
  • ≤20 mV
Überlagerter Gleichanteil
  • ≤20 mV
Abtastprinzip
  • Optisch
Code
  • Gray
Codeverlauf
  • CW
Eingänge
  • SSI-Takt
Inkremental-Ausgang
  • 2048 Impulse (SinCos)
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Diagnosefunktion
  • LED-Ausfall
  • Eigendiagnose
  • Stetigkeitsprüfung des Codes
Zulassung
  • CE
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø60 mm
Wellenart
  • ø6 mm Vollwelle
Flansch
  • Servoflansch
Schutzart EN 60529
  • IP 66
Betriebsdrehzahl
  • ≤5000 U/min (mechanisch)
Betriebsdrehmoment typ.
  • 2 Ncm
Trägheitsmoment Rotor
  • 25 gcm²
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤50 N axial
  • ≤120 N radial
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminiumlegierung
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -20...+85 °C
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 100 g, 6 ms
Explosionsschutz
  • II 3 G Ex ec IIC T4 Gc X (Gas)
  • II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc X (Staub)
  • (nur bei Option ATEX)
Masse ca.
  • 350 g
Anschluss
  • Klemmendeckel

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Konformitätserklärungen

Zubehör
Montagezubehör
Federscheibenkupplung K 35 (Welle ø6...12 mm)
  • Hochwertige, verdrehsteife und spielfreie Kupplung
  • Ausgleich von Anbaufehlern
  • Gut abgestimmte Drehfedersteife (Torsions-Federkonstante)
  • Schutz vor Wellenströmen durch Kunststoffnabe auf der Abtriebsseite (ø11 H7)
  • Zusätzliche Passfedernut möglich
Stecker und Kabel
Sensorkabel für Drehgeber HEK 8

Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden.


Nach oben