• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Schnittstelle
Inkrementalausgang
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Vollwelle

Hohlwelle

Schrittzahl je Umdrehung

Anzahl der Umdrehungen

Schnittstelle

Anschluss

Schutzart EN 60529

Zulassungen

Option

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Schnittstelle
HMG10-B - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Anfragen
HMG10-B - DeviceNet Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • DeviceNet
Anfragen
HMG10-B - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherCAT
Anfragen
HMG10-B - EtherNet/IP Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Anfragen
HMG10-B - Profibus DP Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • Profibus-DPV0/V2
Anfragen
HMG10-B - PROFINET Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • PROFINET
Anfragen
HMG10-B - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 1048576 / 20 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 1048576 / 20 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
HMG10-T - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Anfragen
HMG10-T - DeviceNet Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • DeviceNet
Anfragen
HMG10-T - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherCAT
Anfragen
HMG10-T - EtherNet/IP Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Anfragen
HMG10-T - Profibus DP Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • Profibus-DPV0/V2
Anfragen
HMG10-T - PROFINET Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • PROFINET
Anfragen
HMG10-T - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 1048576 / 20 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 1048576 / 20 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
HMG10P-B - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Anfragen
HMG10P-B - DeviceNet Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • DeviceNet
Anfragen
HMG10P-B - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherCAT
Anfragen
HMG10P-B - EtherNet/IP Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Anfragen
HMG10P-B - Profibus DP Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • Profibus-DPV0/V2
Anfragen
HMG10P-B - PROFINET Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • PROFINET
Anfragen
HMG10P-B - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 1048576 / 20 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 1048576 / 20 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
HMG10P-T - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Anfragen
HMG10P-T - DeviceNet Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • DeviceNet
Anfragen
HMG10P-T - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherCAT
Anfragen
HMG10P-T - EtherNet/IP Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Anfragen
HMG10P-T - PROFINET Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • PROFINET
Anfragen
HMG10P-T - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 1048576 / 20 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 1048576 / 20 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
PMG10 - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Anfragen
PMG10 - DeviceNet Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • DeviceNet
Anfragen
PMG10 - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherCAT
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben