• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Schnittstelle
Redundante Abtastung
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Hohlwelle

Schrittzahl je Umdrehung

Anzahl der Umdrehungen

Schnittstelle

Anschluss

Schutzart EN 60529

Zulassungen

Option

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Schnittstelle
HMG 161 Baugrösse (Flansch)
  • ø160 mm
Wellenart
  • ø38...70 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • Profibus-DPV0
  • CANopen®
  • DeviceNet
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben