Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
Kurzschlussfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤200 mA
Initialisierungszeit
  • ≤500 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • Profibus-DPV0/V2
Funktion
  • Multiturn
Übertragungsrate
  • 9,6 … 12000 kBaud
Teilnehmeradresse
  • Drehschalter in Busanschlusskasten
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Zusatzausgänge
  • Rechteck TTL/HTL, TTL/RS422
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Programmierbare Parameter
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Preset, Skalierung, Drehrichtung
Diagnosefunktion
  • Positions- und Parameterfehler
Statusanzeige
  • DUO-LED (Busanschlusskasten) 4 LEDs auf der Geräterückseite
Zulassung
  • CE
  • UL-Zulassung / E217823
  • EAC
Technische Daten - elektrisch (Drehzahlschalter)
Schaltgenauigkeit
  • ± 2 % (oder 1 Digit)
Schaltausgänge
  • 1 Ausgang (Open-Collector, Halbleiter-Relais auf Anfrage)
Ausgangsschaltleistung
  • 30 VDC; ≤100 mA
Schaltverzögerung
  • ≤20 ms
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Flansch
  • Drehmomentblech, 360° frei positionierbar
Schutzart EN 60529
  • IP 66 / IP 67
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Schaltdrehzahlbereich
  • ns (off) = ±2...6000 U/min
Betriebsdrehmoment typ.
  • 10 Ncm
Trägheitsmoment Rotor
  • 950 gcm²
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤450 N axial
  • ≤650 N radial
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminiumlegierung
  • Welle: Edelstahl
Korrosionsschutz
  • IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
  • für Umgebungsbedingungen CX (C5-M) nach ISO 12944-2
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 400 g, 1 ms
Masse ca.
  • 2,2 kg (je nach Version)
Anschluss
  • Busanschlusskasten
  • Klemmenkasten inkremental

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Softwarehandbuch
Broschüren / Kataloge
Konformitätserklärungen

Zubehör
Montagezubehör
Drehmomentstütze M6, Länge 67...70 mm

Artikelnr.: 11043628

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Standard Version
  • Länge 67...70 mm
Drehmomentstütze M6, Länge 120...130 mm (≥71 mm)

Artikelnr.: 11004078

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Standard Version
  • Länge 120...130 mm
  • Kürzbar auf ≥71 mm
Drehmomentstütze M6, Länge 425...460 mm (≥131 mm)

Artikelnr.: 11002915

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Standard Version
  • Länge 425...460 mm
  • Kürzbar auf ≥131 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 67...70 mm

Artikelnr.: 11054917

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 67...70 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 120...130 mm (≥71 mm)

Artikelnr.: 11072795

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 120...130 mm
  • Kürzbar auf ≥71 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 425...460 mm (≥131 mm)

Artikelnr.: 11082677

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 425...460 mm
  • Kürzbar auf ≥131 mm
Montageset für Drehmomentstütze Grösse M6 und Erdungsband

Artikelnr.: 11077197

Montageset zum Anbau einer Drehmomentstütze Grösse M6 und zur Befestigung eines Erdungsbandes.

Montage- und Demontageset

Artikelnr.: 11077087

Montage- und Demontageset zur Befestigung eines einseitig offenen Dehgebers mit der Antriebswelle und zur Demontage des Gebers von der Antriebswelle.


Nach oben