Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 4,75...30 VDC
Kurzschlussfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA (SSI)
Initialisierungszeit
  • ≤500 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • SSI
Funktion
  • Multiturn
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 1048576 / 20 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 1048576 / 20 Bit
Zusatzausgänge
  • Rechteck TTL/HTL, TTL/RS422
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Code
  • Gray oder binär
Codeverlauf
  • CW (Werkseinstellung)
Eingangssignale
  • SSI Clock, PRESET, Drehrichtung
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Diagnosefunktion
  • Funktionsüberwachung
Statusanzeige
  • 4 LEDs auf der Geräterückseite
Zulassung
  • CE
  • UL-Zulassung / E256710
Technische Daten - elektrisch (Drehzahlschalter)
Schaltgenauigkeit
  • ± 2 % (oder 1 Digit)
Schaltausgänge
  • 1 Ausgang (Open-Collector, Halbleiter-Relais auf Anfrage)
Ausgangsschaltleistung
  • 30 VDC; ≤100 mA
Schaltverzögerung
  • ≤20 ms
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Flansch
  • Drehmomentblech, 360° frei positionierbar
Schutzart EN 60529
  • IP 66/IP 67
Betriebsdrehzahl
  • ≤12000 U/min
Schaltdrehzahlbereich
  • ns (off) = ±2...12000 U/min
Betriebsdrehmoment typ.
  • 10 Ncm
Trägheitsmoment Rotor
  • 950 gcm²
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤450 N axial
  • ≤650 N radial
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminiumlegierung
  • Welle: Edelstahl
Korrosionsschutz
  • IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
  • für Umgebungsbedingungen C5-M (CX) nach ISO 12944-2
Betriebstemperatur
  • -40...+95 °C
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6 Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27 Schock 400 g, 1 ms
Masse ca.
  • 1,6 kg (je nach Version)
Anschluss
  • Klemmenkasten
  • Flanschdose M23

Downloads
3D CAD Daten
  • HMG10 SSI, einseitig offene Hohlwelle ø16 mm, 2x Klemmenkasten mit Kabelverschraubung M20 (HMG10x-BHx.6Mxx.xxxxxx)

Konformitätserklärung
Montageanleitung

Zubehör
Montagezubehör
Drehmomentstütze M6, Länge 67...70 mm

Artikelnr.: 11043628

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Standard Version
  • Länge 67...70 mm
Drehmomentstütze M6, Länge 120...130 mm (≥71 mm)

Artikelnr.: 11004078

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Standard Version
  • Länge 120...130 mm
  • Kürzbar auf ≥71 mm
Drehmomentstütze M6, Länge 425...460 mm (≥131 mm)

Artikelnr.: 11002915

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Standard Version
  • Länge 425...460 mm
  • Kürzbar auf ≥131 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 67...70 mm

Artikelnr.: 11054917

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 67...70 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 120...130 mm (≥71 mm)

Artikelnr.: 11072795

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 120...130 mm
  • Kürzbar auf ≥71 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 425...460 mm (≥131 mm)

Artikelnr.: 11082677

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 425...460 mm
  • Kürzbar auf ≥131 mm
Montageset für Drehmomentstütze Grösse M6 und Erdungsband

Artikelnr.: 11077197

Montageset zum Anbau einer Drehmomentstütze Grösse M6 und zur Befestigung eines Erdungsbandes.

Montage- und Demontageset

Artikelnr.: 11077087

Montage- und Demontageset zur Befestigung eines einseitig offenen Dehgebers mit der Antriebswelle und zur Demontage des Gebers von der Antriebswelle.

Stecker und Kabel
Sensorkabel für Drehgeber HEK 8
Sensorkabel für Drehgeber HEK 17
Rundsteckverbinder M23, Lötausführung, 12-polig, linksdrehend

Artikelnr.: 11068577

Rundsteckverbinder M23 in Lötausführung (12-polig, Buchsenkontakte, linksdrehend) zur Kabelverbindung an die Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, rechtsdrehend).

Rundsteckverbinder M23, Lötausführung, 17-polig, linksdrehend

Artikelnr.: 11068551

Rundsteckverbinder M23 in Lötausführung (17-polig, Buchsenkontakte, linksdrehend) zur Kabelverbindung an die Flanschdose M23 (17-polig, Stiftkontakte, rechtsdrehend).

Rundsteckverbinder M23 (11 Pins belegt) 17-polig, linksdrehend mit Sensorkabel HEK 17, Länge 1 m

Artikelnr.: 11172482

Rundsteckverbinder M23 (17-polig, 11 Pins belegt, Buchsenkontakte, linksdrehend) zur Kabelverbindung an die Flanschdose M23 (17-polig, Stiftkontakte, rechtsdrehend) mit angeschlossenem Sensorkabel HEK 17, Länge 1 m. Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 17 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig, ölbeständig, abriebfest und kerbzäh. Es ist zugelassen nach UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634.

Rundsteckverbinder M23 (11 Pins belegt) 17-polig, linksdrehend mit Sensorkabel HEK 17, Länge 3 m

Artikelnr.: 11172481

Rundsteckverbinder M23 (17-polig, 11 Pins belegt, Buchsenkontakte, linksdrehend) zur Kabelverbindung an die Flanschdose M23 (17-polig, Stiftkontakte, rechtsdrehend) mit angeschlossenem Sensorkabel HEK 17, Länge 3 m. Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 17 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig, ölbeständig, abriebfest und kerbzäh. Es ist zugelassen nach UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634.

Rundsteckverbinder M23 (11 Pins belegt) 17-polig, linksdrehend mit Sensorkabel HEK 17, Länge 5 m

Artikelnr.: 11172499

Rundsteckverbinder M23 (17-polig, 11 Pins belegt, Buchsenkontakte, linksdrehend) zur Kabelverbindung an die Flanschdose M23 (17-polig, Stiftkontakte, rechtsdrehend) mit angeschlossenem Sensorkabel HEK 17, Länge 5 m. Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 17 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig, ölbeständig, abriebfest und kerbzäh. Es ist zugelassen nach UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634.

Rundsteckverbinder M23 (11 Pins belegt) 17-polig, linksdrehend mit Sensorkabel HEK 17, Länge 10 m

Artikelnr.: 11172580

Mating connector M23 (17-pin, 11 pins assigned, female, CCW) for cable connection to the flange connector M23 (17-pin, male, CW) with connected sensor cable HEK 17, length 10 m. The sensor cable HEK 17 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free, oil-resistant, abrasion and notch-resistant and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634.

Rundsteckverbinder M23 (17 Pins belegt) 17-polig, linksdrehend mit Sensorkabel HEK 17, Länge 3 m

Artikelnr.: 11172463

Rundsteckverbinder M23 (17-polig, 17 Pins belegt, Buchsenkontakte, linksdrehend) zur Kabelverbindung an die Flanschdose M23 (17-polig, Stiftkontakte, rechtsdrehend) mit angeschlossenem Sensorkabel HEK 17, Länge 3 m. Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 17 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig, ölbeständig, abriebfest und kerbzäh. Es ist zugelassen nach UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634.


Nach oben