Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 4,75...30 VDC
Kurzschlussfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA (SSI)
Initialisierungszeit
  • ≤500 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • SSI
Funktion
  • Multiturn
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 1048576 / 20 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 1048576 / 20 Bit
Zusatzausgänge
  • Rechteck TTL/HTL, TTL/RS422
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Code
  • Gray oder binär
Codeverlauf
  • CW (Werkseinstellung)
Eingangssignale
  • SSI Clock, PRESET, Drehrichtung
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Diagnosefunktion
  • Funktionsüberwachung
Statusanzeige
  • 4 LEDs auf der Geräterückseite
Zulassung
  • CE
Technische Daten - elektrisch (Drehzahlschalter)
Schaltgenauigkeit
  • ± 2 % (oder 1 Digit)
Schaltausgänge
  • 1 Ausgang (Open-Collector, Halbleiter-Relais auf Anfrage)
Ausgangsschaltleistung
  • 30 VDC; ≤100 mA
Schaltverzögerung
  • ≤20 ms
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Flansch
  • EURO-Flansch B10
  • Gehäusefuss B3
Schutzart DIN EN 60529
  • IP 66/IP 67
Betriebsdrehzahl
  • ≤12000 U/min
Schaltdrehzahlbereich
  • ns (off) = ±2...12000 U/min
Betriebsdrehmoment typ.
  • 10 Ncm
Trägheitsmoment Rotor
  • 1 kgcm²
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤450 N axial
  • ≤650 N radial
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminiumlegierung
  • Welle: Edelstahl
Korrosionsschutz
  • IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
  • für Umgebungsbedingungen C5-M (CX) nach ISO 12944-2
Betriebstemperatur
  • -40...+95 °C
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6 Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27 Schock 400 g, 1 ms
Masse ca.
  • 1,9 kg (je nach Version)
Anschluss
  • Klemmenkasten
  • Flanschdose M23

Downloads
3D CAD Daten
  • PMG10 SSI, Vollwelle ø11 mm mit EURO-Flansch B10, 2x Klemmenkasten mit Kabelverschraubung M20 (PMG10x-SHx.1MUx.xxxxxx)

Konformitätserklärung
Montageanleitung

Zubehör
Montagezubehör
Federscheibenkupplung K 35 (Welle ø6...12 mm)
  • Hochwertige, verdrehsteife und spielfreie Kupplung
  • Ausgleich von Anbaufehlern
  • Gut abgestimmte Drehfedersteife (Torsions-Federkonstante)
  • Schutz vor Wellenströmen durch Kunststoffnabe auf der Abtriebsseite (ø11 H7)
  • Zusätzliche Passfedernut möglich
Federscheibenkupplung K 50 (Welle ø11...16 mm)
  • Hochwertige, verdrehsteife und spielfreie Kupplung
  • Ausgleich von Anbaufehlern
  • Gut abgestimmte Drehfedersteife (Torsions-Federkonstante)
  • Schutz vor Wellenströmen durch Kunststoffnabe auf der Abtriebsseite (ø11 H7)
  • Zusätzliche Passfedernut möglich
Federscheibenkupplung K 60 (Welle ø11...22 mm)
  • Hochwertige, verdrehsteife und spielfreie Kupplung
  • Ausgleich von Anbaufehlern
  • Gut abgestimmte Drehfedersteife (Torsions-Federkonstante)
  • Zusätzliche Passfedernut möglich
Stecker und Kabel
Sensorkabel für Drehgeber HEK 8
HEK 17 - Sensorkabel für Drehgeber
Rundsteckverbinder M23, Lötausführung, 12-polig, linksdrehend

Artikelnr.:11068577

Rundsteckverbinder M23, Lötausführung, 17-polig, linksdrehend

Artikelnr.:11068551

Rundsteckverbinder M23 (11 Pins belegt) 17-polig, linksdrehend mit Sensorkabel HEK 17, Länge 1 m

Artikelnr.:11172482

Rundsteckverbinder M23 (11 Pins belegt) 17-polig, linksdrehend mit Sensorkabel HEK 17, Länge 3 m

Artikelnr.:11172481

Rundsteckverbinder M23 (11 Pins belegt) 17-polig, linksdrehend mit Sensorkabel HEK 17, Länge 5 m

Artikelnr.:11172499

Rundsteckverbinder M23 (11 Pins belegt) 17-polig, linksdrehend mit Sensorkabel HEK 17, Länge 10 m

Artikelnr.:11172580

Rundsteckverbinder M23 (17 Pins belegt) 17-polig, linksdrehend mit Sensorkabel HEK 17, Länge 3 m

Artikelnr.:11172463


Nach oben