• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • Ausgangsstufen
ø50.8 mm (ø2")
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Baugrösse (Flansch)

Hohlwelle

Impulse/Perioden pro Umdrehung

Anschluss

Ausgangsstufen

Schutzart EN 60529

Zulassungen

Option

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Impulse/Perioden pro Umdrehung Ausgangsstufen
EExHOG 161 Baugrösse (Flansch)
  • ø160 mm
Wellenart
  • ø30...70 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 250 … 2500
Ausgangsstufen
  • HTL
  • TTL/RS422
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben