• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • Ausgangsstufen

Nach Eigenschaften filtern

Baugrösse (Flansch)

Hohlwelle

Impulse/Perioden pro Umdrehung

Anschluss

Ausgangsstufen

Schutzart EN 60529

Zulassungen

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Impulse/Perioden pro Umdrehung Ausgangsstufen
HDmag MHGE 100 Baugrösse (Flansch)
  • ø99,9 mm
Wellenart
  • ø16...80 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 64
  • 64 … 4096
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
  • HTL
  • TTL/RS422
Anfragen
HDmag MHGE 200 Baugrösse (Flansch)
  • ø201,7 mm
Wellenart
  • ø50...180 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 128
  • 128 … 8192
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
  • HTL
  • TTL/RS422
Anfragen
HDmag MHGE 400 Baugrösse (Flansch)
  • ø405,4 mm
Wellenart
  • ø70...340 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 256
  • 256 … 16384
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
  • HTL
  • TTL/RS422
Anfragen
HDmag MHGE 800 Baugrösse (Flansch)
  • ø813 mm
Wellenart
  • ø650...740 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 512
  • 512 … 32768
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
  • HTL
  • TTL/RS422
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben