• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • Ausgangsstufen

Nach Eigenschaften filtern

Baugrösse (Flansch)

Vollwelle

Hohlwelle

Impulse/Perioden pro Umdrehung

Anschluss

Ausgangsstufen

Schutzart EN 60529

Zulassungen

Option

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Impulse/Perioden pro Umdrehung Ausgangsstufen
HMG10-B - Inkremental Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 1 … 131072
Ausgangsstufen
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
Anfragen
HMG10-T - Inkremental Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 1 … 131072
Ausgangsstufen
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
Anfragen
PMG10 - Inkremental Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 1 … 131072
Ausgangsstufen
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
Anfragen
EExOG 9 Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 120 … 5000
Ausgangsstufen
  • HTL
  • TTL/RS422
Anfragen
POG 90 Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 1024 … 10000
Ausgangsstufen
  • HTL
  • TTL/RS422
Anfragen
HOG 100 Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 1024 … 10000
Ausgangsstufen
  • HTL
  • TTL/RS422
Anfragen
HOG 16 Baugrösse (Flansch)
  • ø158 mm
Wellenart
  • ø20...38 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 250 … 2500
Ausgangsstufen
  • HTL
  • TTL/RS422
Anfragen
HOG 163 Baugrösse (Flansch)
  • ø158 mm
Wellenart
  • ø38...75 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 250 … 5000
Ausgangsstufen
  • HTL
  • TTL/RS422
Anfragen
EExHOG 161 Baugrösse (Flansch)
  • ø160 mm
Wellenart
  • ø30...70 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 250 … 2500
Ausgangsstufen
  • HTL
  • TTL/RS422
Anfragen
HDmag MHGE 100 Baugrösse (Flansch)
  • ø99,9 mm
Wellenart
  • ø16...80 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 64
  • 64 … 4096
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
  • HTL
  • TTL/RS422
Anfragen
HDmag MHGE 200 Baugrösse (Flansch)
  • ø201,7 mm
Wellenart
  • ø50...180 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 128
  • 128 … 8192
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
  • HTL
  • TTL/RS422
Anfragen
HDmag MHGE 400 Baugrösse (Flansch)
  • ø405,4 mm
Wellenart
  • ø70...340 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 256
  • 256 … 16384
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
  • HTL
  • TTL/RS422
Anfragen
HDmag MHGE 800 Baugrösse (Flansch)
  • ø813 mm
Wellenart
  • ø650...740 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 512
  • 512 … 32768
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
  • HTL
  • TTL/RS422
Anfragen
HG 6 Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12...16 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 100 … 512
Ausgangsstufen
  • HTL
  • TTL/RS422
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben