Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 9...30 VDC
  • 5 VDC ±5 %
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 300 … 5000
Phasenverschiebung
  • 90 ° ±20°
Tastverhältnis
  • 40…60 %
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤120 kHz
  • ≤300 kHz (auf Anfrage)
Ausgangssignale
  • K1, K2, K0 + invertierte
Ausgangsstufen
  • HTL-P (power linedriver)
  • TTL/RS422
Übertragungslänge
  • ≤350 m bei 100 kHz (HTL-P)
  • ≤550 m bei 100 kHz (TTL)
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • CE
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤300 N axial
  • ≤450 N radial
Flansch
  • EURO-Flansch B10
Schutzart EN 60529
  • IP 66
Betriebsdrehzahl
  • ≤12000 U/min (mechanisch)
Betriebsdrehmoment typ.
  • 2 Ncm
Trägheitsmoment Rotor
  • 288 gcm²
Werkstoff
  • Gehäuse: Edelstahl
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -40...+80 °C (Kabel HEK 8 unbewegt)
  • -20...+80 °C (Kabel HEK 8 bewegt)
  • -40...+90 °C, UL bis +80 °C (Kabel ÖLFLEX)
  • -40...+100 °C (Klemmenkasten)
  • >3072 Impulse: bis -25 °C
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 20 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 200 g, 6 ms
Korrosionsschutz
  • IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
  • für Umgebungsbedingungen CX (C5-M) nach ISO 12944-2
Explosionsschutz
  • II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (Gas)
  • II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (Staub)
  • (nur bei Option ATEX)
Anschluss
  • Kabel HEK 8
  • Kabel ÖLFLEX 2 m
  • Klemmenkasten
Masse ca.
  • 4,7 kg (HEK8/ÖLFLEX ohne Kabel)
  • 5,3 kg (Klemmenkasten)

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Konformitätserklärungen

Zubehör
Montagezubehör
Federscheibenkupplung K 35 (Welle ø6...12 mm)
  • Hochwertige, verdrehsteife und spielfreie Kupplung
  • Ausgleich von Anbaufehlern
  • Gut abgestimmte Drehfedersteife (Torsions-Federkonstante)
  • Schutz vor Wellenströmen durch Kunststoffnabe auf der Abtriebsseite (ø11 H7)
  • Zusätzliche Passfedernut möglich
Federscheibenkupplung K 50 (Welle ø11...16 mm)
  • Hochwertige, verdrehsteife und spielfreie Kupplung
  • Ausgleich von Anbaufehlern
  • Gut abgestimmte Drehfedersteife (Torsions-Federkonstante)
  • Schutz vor Wellenströmen durch Kunststoffnabe auf der Abtriebsseite (ø11 H7)
  • Zusätzliche Passfedernut möglich
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung K60 WD 11PF4 + 12PF4
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11064874

  • Hochwertige, verdrehsteife und spielfreie Kupplung
  • Ausgleich von Anbaufehlern
  • Gut abgestimmte Drehfedersteife (Torsions-Federkonstante)
  • Formschlüssige Verbindung dank Passfedernut
Stecker und Kabel
Sensorkabel für Drehgeber HEK 8

Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden.


Nach oben