Datenblatt – HOG 10
Datenblatt – HOG 10
Datenblatt – HOG 10
Datenblatt – HOG 10
HOG 10 / HOG 10 G mit großem Klemmenkasten
HOG 10 mit axialem Klemmendeckel
DoC / CoC - AMG1x, HMG1x, HOG1x, HOG100, HOGS100, PMG10, POG1x
DoC / CoC - Drehgeber mit Erdungsbürsten
DoC / CoC - Drehgeber mit Heizung
HOG 10, Wellendurchmesser 16 mm, Staubschutz, Klemmenkasten radial / STEP
HOG 10, Wellendurchmesser 16 mm, Staubschutz, Klemmendeckel axial / STEP
HOG 10 M, Wellendurchmesser 16 mm, Feuchtschutz, Klemmenkasten radial / STEP
Drehmomentstütze M6, Länge 67...70 mm
Artikelnr.: 11043628 |
|
|
Drehmomentstütze M6, Länge 120...130 mm (≥71 mm)
Artikelnr.: 11004078 |
|
|
Drehmomentstütze M6, Länge 425...460 mm (≥131 mm)
Artikelnr.: 11002915 |
|
|
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 67...70 mm
Artikelnr.: 11054917 |
|
|
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 120...130 mm (≥71 mm)
Artikelnr.: 11072795 |
|
|
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 425...460 mm (≥131 mm)
Artikelnr.: 11082677 |
|
|
Drehmomentstütze M6 rostfrei, Länge 67...70 mm
Artikelnr.: 11054918 |
|
|
Drehmomentstütze M6 rostfrei, Länge 120...130 mm (≥71 mm)
Artikelnr.: 11072787 |
|
|
Drehmomentstütze M6 rostfrei, Länge 425...460 mm (≥131 mm)
Artikelnr.: 11072737 |
|
|
Montageset für Drehmomentstütze Grösse M6 und Erdungsband
Artikelnr.: 11077197 |
Montageset zum Anbau einer Drehmomentstütze Grösse M6 und zur Befestigung eines Erdungsbandes. |
|
Montage- und Demontageset
Artikelnr.: 11077087 |
Montage- und Demontageset zur Befestigung eines einseitig offenen Dehgebers mit der Antriebswelle und zur Demontage des Gebers von der Antriebswelle. |
Sensorkabel für Drehgeber HEK 8 |
Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden. |