Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 9...30 VDC
  • 5 VDC ±5 %
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 300 … 2500
Phasenverschiebung
  • 90 ° ±20°
Tastverhältnis
  • 30…70 %
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤120 kHz
Ausgangssignale
  • K1, K2, K0 + invertierte
Ausgangsstufen
  • HTL-P (power linedriver)
  • TTL/RS422
Übertragungslänge
  • ≤350 m bei 100 kHz (HTL-P)
  • ≤550 m bei 100 kHz (TTL)
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • CE
  • UL-Zulassung / E217823
  • DNV-Zulassung
Standortklassen DNV
  • Temperatur: D
  • Feuchtigkeit: B
  • Vibration: B
  • EMV: B
  • Gehäuseschutz: C
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤250 N axial
  • ≤400 N radial
Schutzart EN 60529
  • IP 67
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min (mechanisch)
Betriebsdrehmoment typ.
  • 6 Ncm
Trägheitsmoment Rotor
  • 340 gcm²
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -40...+100 °C
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 20 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 300 g, 6 ms
Korrosionsschutz
  • IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
  • für Umgebungsbedingungen CX (C5-M) nach ISO 12944-2
Anschluss
  • Klemmenkasten
Masse ca.
  • 1,6 kg

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Konformitätserklärungen

Zubehör
Montagezubehör
Drehmomentstütze M6, Länge 67...70 mm

Artikelnr.: 11043628

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Standard Version
  • Länge 67...70 mm
Drehmomentstütze M6, Länge 120...130 mm (≥71 mm)

Artikelnr.: 11004078

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Standard Version
  • Länge 120...130 mm
  • Kürzbar auf ≥71 mm
Drehmomentstütze M6, Länge 425...460 mm (≥131 mm)

Artikelnr.: 11002915

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Standard Version
  • Länge 425...460 mm
  • Kürzbar auf ≥131 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 67...70 mm

Artikelnr.: 11054917

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 67...70 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 120...130 mm (≥71 mm)

Artikelnr.: 11072795

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 120...130 mm
  • Kürzbar auf ≥71 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 425...460 mm (≥131 mm)

Artikelnr.: 11082677

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 425...460 mm
  • Kürzbar auf ≥131 mm
Montageset für Drehmomentstütze Grösse M6 und Erdungsband

Artikelnr.: 11077197

Montageset zum Anbau einer Drehmomentstütze Grösse M6 und zur Befestigung eines Erdungsbandes.

Montage- und Demontageset

Artikelnr.: 11077087

Montage- und Demontageset zur Befestigung eines einseitig offenen Dehgebers mit der Antriebswelle und zur Demontage des Gebers von der Antriebswelle.

Stecker und Kabel
Sensorkabel für Drehgeber HEK 8

Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden.


Nach oben