Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • CE
  • UL-Zulassung / E217823
  • Option: DNV-Zulassung
Technische Daten - elektrisch (Rechteck)
Betriebsspannung
  • 4,75...30 VDC
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤70 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 128 … 8192
Phasenverschiebung
  • 90 ° ±10°
Tastverhältnis
  • 40…60 %
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Ausgabefrequenz
  • ≤300 kHz
Ausgangssignale
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Ausgangsstufen
  • HTL
  • TTL/RS422
Technische Daten - elektrisch (SinCos)
Betriebsspannung
  • 5 VDC
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤70 mA
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 128
Phasenverschiebung
  • 90 ° ±5°
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Ausgangssignale
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
Differenz der SinCos-Amplitude
  • ≤20 mV
Oberwellen typ.
  • -40 dB
Überlagerter Gleichanteil
  • ≤20 mV
Technische Daten - mechanisch
Abtastkopf
  • Standard-Signalverarbeitung
Baugrösse (Flansch)
  • ø201,7 mm
Wellenart
  • ø50...180 mm (durchgehende Hohlwelle)
Axiale Toleranz
  • ±3 mm (Rad/Kopf)
Radiale Toleranz
  • 0,1…2,2 mm (Rad/Kopf)
Schutzart EN 60529
  • IP 67 (Kopf)
  • IP 68 (Rad)
Betriebsdrehzahl
  • ≤4000 U/min
Werkstoff
  • Gehäuse Abtastkopf: Aluminiumlegierung
  • Rad: Edelstahl (1.4104, Option DNV: 1.4313)
Betriebstemperatur
  • -40...+100 °C
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 55-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 300 g, 2 ms
Teilungsgenauigkeit der Massverkörperung
  • ±150 ″
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig
  • Klemmenkasten

다운로드
Datenblatt
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Konformitätserklärungen
3D CAD / CAE

부속품
Connectors and cables
Sensor cable for encoders HEK 8

The sensor cable HEK 8 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL 20233. The cable can be supplied in any length and pre-fitted with various connectors.


맨 위로