Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±10 %
  • 9...30 VDC
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤90 mA
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1024 … 5000
Phasenverschiebung
  • 90 °
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgangssignale
  • K1, K2, K0 + invertierte
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
Differenz der SinCos-Amplitude
  • ≤20 mV
Oberwellen typ.
  • -50 dB
Überlagerter Gleichanteil
  • ≤20 mV
Bandbreite
  • 250 kHz (-3 dB)
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • CE
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø60 mm
Wellenart
  • ø12...14 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤30 N axial
  • ≤40 N radial
Schutzart EN 60529
  • IP 66
Betriebsdrehzahl
  • ≤10000 U/min (mechanisch)
Betriebsdrehmoment typ.
  • 1 Ncm
Trägheitsmoment Rotor
  • 60 gcm²
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -20...+85 °C
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 300 g, 6 ms
Explosionsschutz
  • II 3 G Ex ec IIC T4 Gc X (Gas)
  • II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc X (Staub)
  • (nur bei Option ATEX)
Anschluss
  • Anschlussklemmen
Masse ca.
  • 350 g

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Konformitätserklärungen

Zubehör
Stecker und Kabel
Sensorkabel für Drehgeber HEK 8

Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden.


Nach oben