• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Schaltdrehzahlbereich
  • Schaltausgänge

Nach Eigenschaften filtern

Baugrösse (Flansch)

Hohlwelle

Anschluss

Schutzart EN 60529

Zulassungen

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Schaltdrehzahlbereich Schaltausgänge
HMG10-B - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Anfragen
HMG10-T - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anfragen
GMM230S
Anfragen
GMM240S
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben