Technische Daten
Technische Daten - elektrisch (Drehgeber)
Betriebsspannung
  • 9...30 VDC
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA (SSI); ≤250 mA (Bus)
Abtastprinzip
  • Optisch
Initialisierungszeit
  • ≤200 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • SSI
  • Profibus-DPV0
  • CANopen®
  • DeviceNet
Übertragungsrate
  • 9,6 … 12000 kBaud (Profibus)
  • 10 … 1000 kBaud (CANopen®)
  • 125 … 500 kBaud (DeviceNet)
Profilkonformität
  • Profibus-DPV0
  • CANopen® CiA DSP 406 V 3.0
  • Device Profile Encoder V 1.0
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit
Zusatzausgänge
  • Rechteck TTL (RS422)
  • Rechteck HTL
Code
  • Gray (SSI), CW werkseitig
Technische Daten - elektrisch (Drehzahlschalter)
Betriebsspannung
  • 12 VDC ±10 %
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤5 mA
Schaltgenauigkeit
  • ± 4 % (≤1500 U/min)
  • ± 2 % (>1500 U/min)
Schalthysterese
  • = 30 % der Schaltdrehzahl
Schaltausgänge
  • 3 Ausgänge, drehzahlgesteuert
Strom je Ausgang
  • 40 mA (DC)
Schaltverzögerung
  • ≤40 ms
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø122 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤250 N axial, ≤400 N radial
Schutzart EN 60529
  • IP 67
Drehzahl (n)
  • ≤3500 U/min
Schaltdrehzahlbereich (ns)
  • 200...3500 U/min
Betriebsdrehmoment typ.
  • 15 Ncm
Trägheitsmoment Rotor
  • 790 gcm²
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminiumlegierung
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -20...+85 °C
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 5 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 50 g, 11 ms
Korrosionsschutz
  • IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
  • für Umgebungsbedingungen CX (C5-M) nach ISO 12944-2
Anschluss
  • Bushaube
  • Klemmenkasten oder Flanschdose M23, 12-polig (SSI/Inkremental)
Masse ca.
  • 3,5 kg (je nach Version)
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • CE

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Softwarehandbuch
Konformitätserklärungen

Zubehör
Montagezubehör
Montageset für Drehmomentstütze Grösse M6 und Erdungsband

Artikelnr.: 11077197

Montageset zum Anbau einer Drehmomentstütze Grösse M6 und zur Befestigung eines Erdungsbandes.

Montage- und Demontageset

Artikelnr.: 11077087

Montage- und Demontageset zur Befestigung eines einseitig offenen Dehgebers mit der Antriebswelle und zur Demontage des Gebers von der Antriebswelle.

Drehmomentstütze M6, Länge 67...70 mm

Artikelnr.: 11043628

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Standard Version
  • Länge 67...70 mm
Drehmomentstütze M6, Länge 120...130 mm (≥71 mm)

Artikelnr.: 11004078

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Standard Version
  • Länge 120...130 mm
  • Kürzbar auf ≥71 mm
Drehmomentstütze M6, Länge 425...460 mm (≥131 mm)

Artikelnr.: 11002915

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Standard Version
  • Länge 425...460 mm
  • Kürzbar auf ≥131 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 67...70 mm

Artikelnr.: 11054917

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 67...70 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 120...130 mm (≥71 mm)

Artikelnr.: 11072795

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 120...130 mm
  • Kürzbar auf ≥71 mm
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 425...460 mm (≥131 mm)

Artikelnr.: 11082677

  • Drehmomentstütze für Hohlwellen-Drehgeber
  • Gelenkköpfe Baugrösse M6 nach DIN ISO 12240-4, Massreihe K
  • Ausgleich von Anbautoleranzen der Antriebswelle in axialer Richtung
  • Isolierte Version
  • Länge 425...460 mm
  • Kürzbar auf ≥131 mm
Stecker und Kabel
Sensorkabel für Drehgeber HEK 8

Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden.


Nach oben